![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
Noutăţi
Descoperiți elementele esențiale ale tehnologiei noastre de interconectare și automatizare și electronice de interfață.
TOPJOB®S Prin bloc de borne cu 35 de înclinare și buton
Noul TOPJOB®Blocul de borne S 35 cu buton deschide mai multe aplicații posibile prin designul său scurt, iar înclinarea 35 a intrării conductorului face ca conectarea conductoarelor să fie și mai ușoară. În special în spații restrânse, acesată regletă este componenta ideală pentru aplicația dumneavoastră.
Securizează cu ușurință conexiunile conectabile
Atașare sigură cu adaptorul de montare WAGO WINSTA® pentru cabluri aeriene
Siguranță maximă în spațiul minim
Sistemul de conexiune PCB MCS MAXI 6 de la WAGO oferă o flexibilitate extraordinară de proiectare cu trei noi sisteme de blocare a conexiunii.
Montare sigură și flexibilă
Securizați cablurile zburătoare folosind noile adaptoare de montare WAGO pentru sistemele de conexiune PCB MCS MAXI 6 și 16 cu pârghii.
VARIETATE PENTRU PROIECTARE PCB
Manipulare ușoară și versatilitate – totul într-o dimensiune compactă. Aceasta este ceea ce oferă blocul terminal PCB din seria 2086 de la WAGO cu CAGE CLAMP® Push-in și un buton. Perfect pentru trecerea panourilor și se instalează în spații înguste; Variante SMD și THR disponibile.
Protecție sporită la atingere pentru zone ușor accesibile
Linia WAGO de conectori de instalare WINSTA® MINI oferă protecție IP40
Extinderea portofoliului blocului terminal TOPJOB® S pe șină cu pârghie
Noile reglete cu montare pe șină TOPJOB® S cu pârghii, cu o secțiune transversală nominală de 4 mm2, completează portofoliul existent de reglete cu montare pe șină WAGO în zona regletelor de trecere.
WAGO TOPJOB® S Mini blocuri terminale într-o amprentă compactă
WAGO TOPJOB® S Mini Terminal Block este acum disponibil cu o secțiune nominală de 1 mm2 cu funcționalitate completă.
Noul bloc de borne PCB conectabil din seria 252
Un conector PCB cu două conductori compact, cu conexiune pin de deasupra, se alătură blocurilor terminale WAGO din seria 252.
Un potențial, chiar mai multe puncte de prindere
Jumperul adiacent din seria 221 WAGO crește numărul de puncte de prindere pe un potențial.
Noi contoare de energie compacte cu afișaje mari
Portofoliul WAGO include noi contoare de energie care pot fi conectate rapid și ușor prin clemă CAGE CLIP Push-in acționată cu pârghie® tehnologie. Dispozitivele au o lățime de doar 72 mm pentru măsurarea directă; versiunile pentru transformatoare de curent sunt și mai subțiri la doar 35 mm. Aceste lățimi economisesc o cantitate extraordinară de spațiu în dulapul de control.
Modul de măsurare a puterii trifazate pentru extinderea ușoară a aparaturii de comutare existente
Securitate cibernetică chiar în comutator
Noul switch industrial gestionat de la WAGO oferă o funcție de criptare încorporată.
Noua interfață intuitivă pentru WAGO Lighting Management
Controlere PFC200 acum cu patru porturi ETHERNET
Două interfețe suplimentare oferă conectivitate mai mare și libertate suplimentară.
Funcționalitatea BACnet se adaptează
Extensie firmware BACnet / IP pentru PFC200 și Touch Panels 600
Două lumi - un controler
Un jack analogic al tuturor meseriilor
WAGO oferă un nou modul de ieșire analogică cu patru canale, configurabil în mod liber și de înaltă rezoluție.
Control inteligent al luminii
WAGO’s DALI Multi-Master este certificat conform standardului DALI-2.
Descoperiți produse
Chiar mai multe puncte de interes
Descoperiți mai multe produse noi și inovatoare de la WAGO
TOPJOB-ul WAGO® Blocurile terminale montate pe șină au o reputație de lungă durată pentru asigurarea funcționării sistemului în condiții de siguranță și fără întreținere într-o mare varietate de aplicații industriale și instalații de construcții.
Noile surse de alimentare Eco (787-2742 și 787-2744): WAGO oferă o serie de surse de alimentare economice cu montare pe șină DIN pentru aplicații standard de 24 VDC.
Totul dintr-o singură sursă: pe lângă controlerele IoT PFC100 și PFC200, WAGO își extinde portofoliul de performanță digitală cu noua capacitate WAGO Cloud.
V-ar mai putea interesa
Aflaţi mai multe
Puterea inovaţiei, curajul, rezistenţa şi numeroasele inovaţii ale inginerilor noştri au creat un sistem capabil să se schimbe. Acest lucru a dus la o îmbunătăţire continuă, care nu este în nici un caz completă. WAGO dovedeşte acest lucru mereu cu noile sale produse.