[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Regletă conexiuni siguranţă 2 conductori; cu suport siguranţă pivotant; cu poziţie şunt suplimentar; pentru 5 siguranţe miniaturale de 20 mm; cu siguranţă fuz. lentă, indic. cu LED; 30 - 65 V; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2002-1911/1000-542) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and two clamping points for connecting a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-1911/1000-542", "sku" : "2002-1911/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c000196fc000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3hOaTh4TkRZNE9EZ3lPRE0xT0RZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeE9UWm1ZekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwM2I1Mjc1NGY2NDk3ODQ4MTFjYjk4YTQ3Y2MyZGI3NzhjYzUyMmE5NjlhMTYzMTkwYjI0N2E2NmQ0NjM1ZmQ", "gtin13" : "4066966335781", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/ro/rail-mount-terminal-blocks/2-conductor-fuse-terminal-block/p/2002-1911_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Detalii", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descărcări", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Nr. articol 2002-1911/1000-542

Regletă conexiuni siguranţă 2 conductori; cu suport siguranţă pivotant; cu poziţie şunt suplimentar; pentru 5 siguranţe miniaturale de 20 mm; cu siguranţă fuz. lentă, indic. cu LED; 30 - 65 V; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Nr. articol 2002-1911/1000-542
Regletă conexiuni siguranţă 2 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.
Nr. articol 2002-1911/1000-542
Regletă conexiuni siguranţă 2 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.