[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de trecere/cu ecranare; 2,5 mm²; Ecranare/N; cu suport marker; Intrare conductor albastru etaj superior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2002 Series, gray</h2><br/><br/>Our double-deck terminal block (item number 2002-2448) simplifies electrical installations. The double-deck terminal block also serves as a shield terminal block as well as a through terminal block. Conductors can only be connected to this double-deck terminal block if their strip length is between 10 mm and 12 mm. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be directly inserted without the need for tools or any preparation, such as crimping the ferrule. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It features two levels and eight clamping points for connecting two potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..<br/>", "mpn" : "2002-2448", "sku" : "2002-2448", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000060000fd61000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGlNQzh4TkRZNE1USTVPRFV6TkRRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFl3TURBd1ptUTJNVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0NTRmZjU4ZmFiNWMyYzliMGM1MWVlNTM4ZmJhYjA4ZGE0MDc2YTk2ZWQ5NGI5MThjZTA0NDMyYzMwMmMwZjY", "gtin13" : "4045454752477", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/ro/rail-mount-terminal-blocks/4-conductor-double-deck-terminal-block/p/2002-2448" }
[ { "id": "details", "label":"Detalii", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descărcări", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Nr. articol 2002-2448

Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de trecere/cu ecranare; 2,5 mm²; Ecranare/N; cu suport marker; Intrare conductor albastru etaj superior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Nr. articol 2002-2448
Regletă cu două etaje şi 4 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.
Nr. articol 2002-2448
Regletă cu două etaje şi 4 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.