[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Regletă conexiuni siguranţă 4 conductori; cu suport siguranţă pivotant; cu placă de capăt; pentru 5 siguranţe miniaturale de 20 mm; cu buton cu reţinere; cu siguranţă fuz. lentă, indic. cu LED; 12 - 30 V; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2202 Series, push-button</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2202-1811/1000-541) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be directly inserted without the need for tools or any preparation, such as crimping the ferrule. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has one level. The single potential can connect using the four clamping points The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2202-1811/1000-541", "sku" : "2202-1811/1000-541", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-1981787-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJZaTh4TkRZNE1qZzFNak01TWprNU1DOHlNREJmTVRrNE1UYzROMTlFUlM1cWNHY3w1MDc3YjQ1ZDQ1ZWI0NmFlOTU5NTYwNzdlMzkwY2IxYjcyYWVjYzg0OTNjMzYzZTAxMTIyMWQ5YTM5MjQ0ZWZl", "gtin13" : "4066966334067", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/ro/rail-mount-terminal-blocks/4-conductor-fuse-terminal-block/p/2202-1811_1000-541" }
[ { "id": "details", "label":"Detalii", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descărcări", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Nr. articol 2202-1811/1000-541

Regletă conexiuni siguranţă 4 conductori; cu suport siguranţă pivotant; cu placă de capăt; pentru 5 siguranţe miniaturale de 20 mm; cu buton cu reţinere; cu siguranţă fuz. lentă, indic. cu LED; 12 - 30 V; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Nr. articol 2202-1811/1000-541
Regletă conexiuni siguranţă 4 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.
Nr. articol 2202-1811/1000-541
Regletă conexiuni siguranţă 4 conductori
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.