TOPJOB® S Nr. articol 2002-800/1000-541Componentă conector; pentru reglete cu suport; 1 poli; LED (roşu); Lăţime de 5,2 mm; Temperatură de funcţionare 85°C max.; gri1 of 2Culoare: Componentă conector; pentru reglete cu suport; 1 poli; LED (roşu); Lăţime de 5,2 mm; Temperatură de funcţionare 85°C max.; griVă rugăm să aşteptaţi ...UI (SUI): 100 buc.Adăugare în coşul de cumpărăturiGenerare fişe tehniceComparăSemn de carte Componentă conector; pentru reglete cu suport; 1 poli; LED (roşu); Lăţime de 5,2 mm; Temperatură de funcţionare 85°C max.; griVă rugăm să aşteptaţi ...UI (SUI): 100 buc.Adăugare în coşul de cumpărăturiGenerare fişe tehniceComparăSemn de carte