[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu placă de capăt; N/N; fără suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex i; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2000 Series, operating tool</h2><br/><br/>Error-free electrical installations are guaranteed with this double-deck terminal block (item number 2000-2204/099-000). The double-deck terminal block also functions as a through terminal block. Ensure that the strip lengths are between 9 mm and 11 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.14 mm² to 1.5 mm². It features two levels and four clamping points for connecting two potentials. The blue housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2000-2204/099-000", "sku" : "2000-2204/099-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c000046f9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyZ3dNUzh4TkRZNU1qQTBPRFF3TkRVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBd05EWm1PVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJlYjViNDcxMjgzNzA3MWIzZWE1MDNmNTEyM2E4YjZiNzZjNDA0OWU1NmJmM2ZkYzljODllMzA0YzJlZjVlNmI", "gtin13" : "4050821037569", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/ro/rail-mount-terminal-blocks/double-deck-terminal-block/p/2000-2204_099-000" }
[ { "id": "details", "label":"Detalii", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descărcări", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Nr. articol 2000-2204/099-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu placă de capăt; N/N; fără suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex i; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Nr. articol 2000-2204/099-000
Regletă de conexiuni cu două etaje
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.
Nr. articol 2000-2204/099-000
Regletă de conexiuni cu două etaje
Vă rugăm să aşteptaţi ...
Preţ unitar de listă*
La cerere
Preţ şi disponibilitate după 
Your price per piece*
La cerere
UI (SUI): 50 buc.