[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/sistem-automatizare-zone-periculoase" }, "headline": "Sistemul de automatizare pentru zone periculoase - seriile 750 XTR ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZUzlvT1Rjdk9EZzBPREEzTmpJME1qazNOQzVxY0djfDU2MTc4ZTA0OWQyNTc4ODJiZTlmZmI0MzMwZmI2NDIwYmNmMTRlMmE4YTVhMzVmOGE1ZGVkNTBiYTJiOWFkMjk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:25:43 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:01 CET 2024" }

Noutăţi 28 iulie 2020
Pentru zonele periculoase: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Cu seria sa de produse 750 XTR, WAGO oferă o soluţie care extinde gama de utilizare a utilajelor şi a sistemelor în ceea ce priveşte condiţiile de mediu şi factorii externi de interferenţă, asigurând în acelaşi timp cel mai înalt grad de flexibilitate. La temperaturi cuprinse între −40 °C şi 70 °C, vibraţii de până la 5g, altitudini de funcţionare de până la 5.000 m deasupra nivelului mării sau imunitate sporită la interferenţe electromagnetice şi la alte interferenţe conform EN60870-2-1:

Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate fi utilizat atât în afara zonelor periculoase, cât şi în zona 2/22, în interiorul unei incinte aprobate. Toate modulele au aprobare ATEX/IECEx pentru utilizare în zona 2/22. În plus faţă de semnalele standard de la senzorii şi de la servomotoarele de acţionare din zona 2/22, senzorii şi servomotoarele de acţionare cu siguranţă intrinsecă din zonele 0/20 şi 1/21 pot fi de asemenea integrate prin modulele de intrare/ieşire, în carcasele de culoare albastră.

Beneficiile dvs.:

  • Temperaturi eXTReme: −40 … +70°C (−40 ... 158°F)

  • Izolarea eXTReme şi imunitatea la interferenţe (EN 60870-2-1)

  • Rezistenţă la vibraţii eXTReme până la 5g, conform DIN EN 60068-2-6

  • Rezistenţă la şocuri eXTReme: până la 25g (IEC 60068-2-27)
  • Siguranţă eXTReme intrinsecă: pentru achiziţia şi transmisia semnalelor din zonele 0 şi 1

  • Condensare pe termen scurt, conform clasei 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Altitudine de funcţionare: până la 5.000 m deasupra nivelului mării
  • Aprobări: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sisteme maritime (DNV GL, ABS etc.)
  • Locul de instalare: zona 2/22

Prezentarea produsului

Sigure intrinsec, în condiţii extreme

XTR în denumirea modulului reprezintă mediile „eXTReme”. Domeniul de temperatură admisibilă de la −40 °C la +70 °C permite utilizarea modulelor în orice zonă climatică, fără a fi necesară o protecţie suplimentară cu sisteme de aer condiţionat sau de încălzire. Imunitatea modulelor la tensiuni de impuls şi la interferenţe electromagnetice le face ideale pentru sisteme de tensiune medie. În plus, datorită rezistenţei la şoc şi vibraţii extreme, modulele XTR îndeplinesc chiar şi cerinţele pentru vehiculele feroviare şi sunt adecvate pentru instalarea pe motoare Diesel maritime. Toate plăcuţele cu circuite sunt acoperite cu lac de protecţie, pentru a proteja componentele electronice de alimentare şi circuitele împotriva condensării pe termen scurt.

Această combinaţie de cerinţe de siguranţă intrinsecă cu rezistenţă la medii extreme, face ca WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR să fie de nepreţuit pentru sistemele din industria de petrol şi gaze din sectoarele din amonte (extracţie, prelucrare) şi din aval (transport, rafinare), precum şi pentru sistemele din exterior expuse la cicluri de temperaturi extreme. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR funcţionează nu numai ca un sistem de intrare/ieşire la distanţă, pur şi simplu, ci oferă şi un sistem de comandă versatil, fiabil şi pregătit pentru adaptare la dezvoltări viitoare, prin controlere PFC200 XTR de înaltă performanţă.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse conexe

Prezentarea produsului

PLC-uri – controlere

buehne_controller_2000x1500.jpg

Module de alimentare

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Mai multe zone de produse

Oferta noastră pentru tine

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Conexiuni rapide, cu conectori detaşabili

Pe plăcuţe cu circuite imprimate, în dulapuri de comandă sau pentru conexiuni de iluminat: conectorii detaşabili de la WAGO permit implementarea rapidă, uşoară şi durabilă a soluţiilor dvs.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg