buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC-uri – controlere

Performanţă şi disponibilitate optime: Datorită performanţei extrem de înalte, consumului mic de energie, interfeţelor numeroase, designului de economisire a spaţiului şi fiabilităţii ridicate, controlerele (PLC-urile) uşor de utilizat de la WAGO sunt soluţii de automatizare rentabile.

Avantajele dvs. cu controlerele WAGO:

  • Programabile cu e!COCKPIT (CODESYS V3) şi CODESYS V2
  • Independent de fieldbus - compatibil cu toate protocoalele fieldbus standard şi cu toate standardele ETHERNET
  • Putere de calcul scalabilă de la controlere pentru magistrale Fieldbus la controlere PFC100 şi PFC200
  • Combinaţie cu sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750: peste 500 de module de intrări/ieşiri pentru flexibilitate maximă şi diversitate funcţională
  • Ideale şi pentru medii extreme

Performanță maximă în spațiul minim:
Controlerul PFC100

O varietate de ieșiri într-o singură carcasă compactă: Cu PLC-ul PFC100, WAGO oferă un controler foarte bine echipat, cu un raport cost-beneficiu convingător.

Avantaje:

  • Planificarea proiectelor rentabile cu e!COCKPIT
  • Protejați-vă investiția cu tehnologia de control scalabilă
  • Pachetele de securitate asigură securitatea datelor de pe dispozitiv
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Cea mai puternică linie de controlere a noastră: PFC200

Controlerele PFC200 de la WAGO sunt ideale pentru o mare varietate de aplicații în automatizarea industrială, a proceselor și a clădirilor.
  • Aceste PLC-uri sunt potrivite pentru aplicații de control mai mici atât în medii standard, cât și în medii dure.
  • Sunt independente de magistrala de câmp și sunt ideale pentru sistemele de magistrală de câmp descentralizate.
  • Aceste controlere sunt disponibile și ca variante 750 XTR pentru aplicații în medii extreme.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Pentru aplicații extreme:
Controlerul PFC200 XTR

Controlere PFC200 XTR pentru medii extreme: Inginerie, control și vizualizare acolo unde alte controlere eșuează.


Avantaje:

  • PLC-uri cu protecție împotriva climelor extreme, vibrațiilor, impacturilor și supratensiunilor.
  • Sunt independente de magistrala de câmp și sunt ideale pentru sistemele de magistrală de câmp descentralizate.
  • Sistemul de operare Linux® încorporat și e! RUNTIME bazat pe CODESYS V3
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Cele mai versatile controlere ale noastre:
Controlere 750

Controlerele din seria 750 de la WAGO sunt ideale pentru o mare varietate de aplicații în automatizarea industrială, a proceselor și a clădirilor.

Avantaje:

  • Aceste controlere modulare sunt disponibile pentru toate sistemele fieldbus importante din cadrul WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Pot fi puse în funcțiune rapid și nu necesită întreținere.
  • Seria 750 are un design care economisește spațiu.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Pentru medii extreme:
Controlere 750 XTR

Automatizare fără limite în medii extreme – controlerele 750 XTR

Avantaje:

  • Evaluat pentru frig și căldură de la -40 la +70 C (−40 ... +158 F)
  • Izolare extremă: până la 5 kV de tensiune de impuls
  • Rezistență la vibrații: până la 5 g de accelerație
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Beneficiile controlerelor WAGO pentru dvs

Protocoale de telecontrol

Fiți perfect pregătiți pentru cerințele viitoare ale pieței energetice Anumite telecontrolere WAGO acceptă IEC 60870-5-101, -103 și -104, precum și protocoalele 61850-7, 61400-25 și DNP3 pentru conexiunea fără fir (GPRS) sau cu fir (prin ETHERNET) la sistemul de control.

Cloud

Înregistrați, digitizați și conectați datele în mod profitabil - acesta este conceptul de bază din spatele Industriei 4.0. O simplă actualizare a software-ului transformă controlerele WAGO PFC100 și PFC200 în controlere IoT care transmit date de la nivel de câmp către cloud.

Linux încorporat

Embedded Linux este disponibil pentru utilizatorii care sunt gata să preia controlul complet și preferă să utilizeze direct un sistem de operare slab și sigur. Acest software Linux® în timp real oferă o gamă largă de avantaje, inclusiv flexibilitatea utilizării codului open-source care adaptează codul sursă la nevoile specifice ale utilizatorului în orice moment. Pe lângă faptul că este foarte stabil, acest sistem de operare robust oferă, de asemenea, optimizare continuă prin intermediul comunității active open-source, menținându-vă atât la curent, cât și pregătiți să vă adaptați la ceea ce urmează – mai ales când vine vorba de securitate.

Cybersecurity

Creșterea rețelelor și conexiunea aproape universală la Internet alimentează tendința de a securiza stocarea și transmiterea datelor. Pentru a asigura securitatea și integritatea informațiilor în timpul accesului Web și transferurilor de date, metodele de criptare SSH și SSL/TLS sunt integrate în controlerele PFC100 și PFC200 pentru stabilirea de conexiuni securizate HTTPS și FTPS. Un firewall oferă protecție suplimentară împotriva accesului nedorit.

CODESYS

Toate controlerele WAGO sunt echipate cu standardul industrial de înaltă performanță CODESYS. Acest lucru permite dezvoltarea software-ului în limbajele de programare PLC IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC și CFC). Fiind un mediu de programare de încredere, CODESYS ghidează dezvoltatorii, permițându-le să refolosească și să dezvolte în continuare programele existente fără a reînvăța software-ul. Aceasta înseamnă că sunt disponibile paradigme moderne, cum ar fi programarea orientată pe obiecte (OOP) sau tehnologiile moderne de vizualizare.