controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Fiabil în condiţii extreme: controlerul PFC200 XTR

Controlerul PFC200 XTR pentru medii extreme şi zone Ex: Inginerie, control şi vizualizare unde alte controlere eşuează!

Cu controlerul PFC200 XTR, WAGO oferă un dispozitiv robust neîntrecut, care excelează în medii extreme. Deşi nu necesită echipament de protecţie suplimentar, controlerul rezistă la fluctuaţii de temperatură de la −40 la +70 °C (−40 ... +158 °F), are o rezistenţă extremă la impulsuri de tensiune de până la 5 kV, este imun la interferenţe şi rezistă la vibraţii de până la 5g. Datorită mediului de rulare e!RUNTIME bazat pe CODESYS V3 sistemului de operare Linux® în timp real, acest PLC este sistemul de control eficient pentru sarcinile dvs. de automatizare. Se includ locurile care prezintă exigenţe peste posibilităţile unui sistem de automatizare tipic.

Avantajele dvs.:

  • Sistem de operare Linux® în timp real
  • Mediu de rulare pentru CODESYS 2 şi e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Protocoale de telecontrol
  • Gamă vastă de componente XTR pentru medii extreme

WAGO la lucru

Ce face PFC200 XTR un controler reuşit

Robusteţe extremă

PFC200 XTR este imun la temperaturi foarte scăzute de −40 °C şi la temperaturi foarte ridicate de +70 °C (−40 ... +158 °F). Altitudinea maximă aprobată de funcţionare de 5.000 m este o altă trăsătură remarcabilă. Chiar şi în aerul rarefiat dintr-o staţie situată pe un munte, la altitudine mare, sistemul îşi demonstrează în mod impresionant performanţele ridicate şi disponibilitatea. PFC200 XTR oferă o imunitate superioară la impulsuri de tensiune de până la 5 kV, emisii de interferenţe electromagnetice mai reduse şi imunitate superioară la interferenţe electromagnetic, asigurând o funcţionare fără probleme în practic orice aplicaţie.

Linux încorporat

Linux încorporat este disponibil pentru utilizatorii care sunt dispuşi să preia controlul complet şi preferă utilizarea directă a unui sistem de operare securizat, cu amprentă redusă. Acest software Linux® în timp real pune la dispoziţie o gamă largă de avantaje, inclusiv flexibilitatea codului open-source care adaptează oricând codul sursă la necesităţile specifice ale utilizatorului. Un alt avantaj imens: Extindeţi funcţionalitatea aplicaţiei de control de pe PFC200 prin integrarea de pachete open-source sau cu biblioteci CODESYS externe în imaginea de bază.

CODESYS 2 şi 3

Datorită mediului de rulare e!RUNTIME bazat pe CODESYS 3 şi sistemului de operare Linux® în timp real, acest PLC este sistemul de control eficient pentru sarcinile dvs. de automatizare. Se includ locurile care prezintă exigenţe peste posibilităţile unui sistem de automatizare tipic. Controlerul PFC200 XTR se remarcă şi datorită sistemelor de operare duale. Alegeţi să utilizaţi software-ul de proiectare e!COCKPIT bazat pe CODESYS 3 sau WAGO-I/O-PRO bazat pe CODESYS 2 pentru elaborarea proiectelor dvs.

Protocoale de telecontrol

Variantele de PFC200 pot fi utilizate şi ca telecontrolere. Pe lângă protocoalele de telecontrol IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 şi IEC 61400-25, acceptă şi standardul de comunicare DNP3. Chiar şi interfeţele sunt convingătoare: PLC-ul este disponibil în două versiuni cu numere diferite de interfeţe de comunicare - fie două conexiuni ETHERNET şi o interfaţă RS-232/RS-485, fie două conexiuni ETHERNET, şi interfeţe slave RS-232/RS-485, CAN, CANopen şi PROFIBUS DP.

Proiectare, control şi vizualizare în condiţii extreme

Datorită mediului de rulare e!RUNTIME bazat pe CODESYS V3 sistemului de operare Linux® în timp real, acest PLC este sistemul de control eficient pentru sarcinile dvs. de automatizare. Se includ locurile care prezintă exigenţe peste posibilităţile unui sistem de automatizare tipic. Controlerul PFC200 XTR se remarcă şi datorită sistemelor de operare duale: Alegeţi să utilizaţi software-ul de proiectare e!COCKPIT bazat pe CODESYS 3 sau WAGO-I/O-PRO bazat pe CODESYS 2 pentru elaborarea proiectelor dvs.

Aplicaţii

Automatizare navală şi pentru instalaţii pe uscat/offshore

Utilizarea în aceste aplicaţii necesită evaluarea şi aprobarea de către asociaţii de clasificare independente (de exemplu, ABS, GL, LR). Peste jumătate din cele 20 de teste administrate se referă la compatibilitatea electromagnetică. Rezultatele obţinute la aceste teste permit utilizarea pe motoare diesel marine expuse la vibraţii şi în zona sensibilă la interferenţe electromagnetice a punţii de comandă a navei (aprobare pentru busolă). Desigur, sunt adecvate şi pentru alte domenii, fără costuri suplimentare.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatizarea proceselor

Protejarea persoanelor, un mediu curat şi funcţionarea sigură, fără probleme a instalaţiilor sunt criterii deosebit de importante pentru acest sector. Posibilitatea de utilizare în locuri periculoase este o cerinţă frecventă şi în industriile chimică, energetică şi a petrolului şi gazelor. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM este adecvat pentru utilizare în zona 2 pentru procesarea semnalelor de teren din zona 1 şi zona 0 prin intermediul modulelor de intrări/ieşiri cu siguranţă intrinsecă.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Reţelele energetice (tehnologie de telecontrol)

Obiectivul principal al domeniului generării şi distribuţiei de energie este asigurarea unei alimentări fiabile şi sigure cu energie. Cu un portofoliu vast de produse, WAGO oferă clienţilor un spectru larg de aplicaţii posibile. Acestea includ automatizarea centralelor energetice şi a instalaţiilor de distribuţie a energiei cu soluţii sigure de la distanţă, precum şi monitorizarea şi controlul energiei cu componente de intrare/ieşire pentru tehnologie de măsurare a curentului şi a energiei.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă se află în interiorul sau în exteriorul unui dulap de comandă, sistemele de intrări/ieşiri de la WAGO asigură automatizare exact unde vă este necesară, chiar şi în condiţii nefavorabile.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Panouri tactile

Panouri tactile pentru orice scop

Proiectare şi tehnologie pentru controlarea sigură şi confortabilă a utilajelor şi sistemelor: Panourile IOM de la WAGO înţeleg HTML5 şi pot fi programate în CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg