buehne_io-system_2000x2000.jpg

Sisteme de intrări/ieşiri

Pentru automatizare optimă în interiorul şi exteriorul dulapului de comandă: sistemele I/E de la distanţă IP20 şi IP67, flexibile pentru toate aplicaţiile şi mediile.

Avantajele dvs. cu sistemele de intrări/ieşiri de la WAGO:

  • Independent de fieldbus: compatibil cu toate protocoalele fieldbus standard şi cu toate standardele ETHERNET
  • Diversitate amplă de module de intrări/ieşiri disponibile pentru aproape orice aplicaţie
  • Aprobări internaţionale şi naţionale pentru utilizare în întreaga lume
  • Gamă vastă de accesorii pentru tehnologie de marcare şi conectare
  • Sisteme de intrări/ieşiri clasificate IP20 - dotate cu tehnologie CAGE CLAMP® pentru conexiuni rapide, fără vibraţii şi care nu necesită întreţinere

Pentru medii extreme - WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Construcţia extrem de robustă a WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferă avantaje clare: Maximizează disponibilitatea sistemului, reduce cerinţele de spaţiu şi costurile aferente energiei şi întreţinerii prin eliminarea necesităţii de climatizare suplimentară. Sistemul este adecvat pentru aplicaţii solicitante în care sunt esenţiale următoarele aspecte:

Avantaje:

  • Temperaturi ambiante extreme
  • Imunitate la interferenţele electromagnetice şi la vârfuri de tensiune
  • Rezistenţă la vibraţii şi şocuri
  • Protecţia contra exploziilor
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Aplicaţii

Inginerie industrială şi mecanică

Selecţia vastă de module de intrări/ieşiri pentru diverse potenţiale şi tipuri de semnal economiseşte timp şi bani pentru că senzorii/dispozitivele de acţionare se pot cabla direct – chiar şi în aplicaţii legate de siguranţă.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatizarea clădirilor

Portofoliul vast permite soluţii flexibile la toate nivelurile cu module de intrări/ieşiri convenţionale, protocoale Fieldbus specifice domeniului standardizate şi subsisteme pentru aplicaţii tipice în iluminat, umbrire, încălzire, climatizare şi altele.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Automatizare navală şi pentru instalaţii pe uscat/offshore

Utilizarea în aceste aplicaţii necesită evaluarea şi aprobarea de către asociaţii de clasificare independente precum ABS, GL, LR etc. Peste jumătate din cele 20 de teste administrate se referă la compatibilitatea electromagnetică. Rezultatele obţinute la aceste teste permit utilizarea pe motoare diesel marine expuse la vibraţii şi în zona sensibilă la interferenţe electromagnetice a punţii de comandă a navei (aprobare pentru busolă). Desigur, aceste module economice sunt adecvate şi pentru alte domenii.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatizarea proceselor

Siguranţa persoanelor, un mediu curat şi funcţionarea sigură, fără probleme a instalaţiilor sunt criterii deosebit de importante pentru acest sector. Posibilitatea de utilizare în locuri periculoase este o cerinţă şi în industria chimică, energetică,dar şi în industria petrolului şi gazelor. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM este adecvat pentru utilizare în zona 2 pentru procesarea semnalelor de teren din zona 1 şi zona 0 prin intermediul modulelor de intrări/ieşiri cu siguranţă intrinsecă.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Reţelele energetice (tehnologie de telecontrol)

Obiectivul principal al domeniului generării şi distribuţiei de energie este asigurarea unei alimentări fiabile şi sigure cu energie. Cu un portofoliu vast de produse, WAGO oferă clienţilor un spectru larg de opţiuni de aplicaţii: automatizarea centralelor energetice şi a reţelelor de distribuţie a energiei pentru soluţii la distanţă, precum şi monitorizarea şi controlarea energiei cu componente de intrare/ieşire pentru tehnologie de măsurare a curentului şi a energiei.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Aplicaţii feroviare

Indiferent dacă este vorba de vehicule feroviare, tehnologie de semnalizare sau staţii feroviare, WAGO este partenerul potrivit oriunde se transmit şi se convertesc fluxuri sau semnale electrice. Gama noastră WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR suplimentează în mod ideal controalele privind siguranţa ale clienţilor noştri pentru implementarea de întreţinere preventivă. Indiferent dacă sunt montate pe şine sau comutatoare, produsele noastre satisfac cerinţele standardelor feroviare (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 şi DIN EN 50155), fără limitări în materie de aplicaţii.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg
PLC

Controlere pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are în linia sa de produse, PLC-ul potrivit pentru orice provocare şi cerinţă.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Panouri tactile

Panouri tactile pentru orice scop

Proiectare şi tehnologie pentru controlarea sigură şi confortabilă a utilajelor şi sistemelor: panourile IOM de la WAGO sunt compatibile cu HTML5 şi pot fi programate în CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg