Pentru zonele periculoase: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Cu seria sa de produse 750 XTR, WAGO oferă o soluţie care extinde gama de utilizare a utilajelor şi a sistemelor în ceea ce priveşte condiţiile de mediu şi factorii externi de interferenţă, asigurând în acelaşi timp cel mai înalt grad de flexibilitate. La temperaturi cuprinse între −40 °C şi 70 °C, vibraţii de până la 5g, altitudini de funcţionare de până la 5.000 m deasupra nivelului mării sau imunitate sporită la interferenţe electromagnetice şi la alte interferenţe conform EN60870-2-1:
Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate fi utilizat atât în afara zonelor periculoase, cât şi în zona 2/22, în interiorul unei incinte aprobate. Toate modulele au aprobare ATEX/IECEx pentru utilizare în zona 2/22. În plus faţă de semnalele standard de la senzorii şi de la servomotoarele de acţionare din zona 2/22, senzorii şi servomotoarele de acţionare cu siguranţă intrinsecă din zonele 0/20 şi 1/21 pot fi de asemenea integrate prin modulele de intrare/ieşire, în carcasele de culoare albastră.
Beneficiile dvs.:
Temperaturi eXTReme: −40 … +70°C (−40 ... 158°F)
Izolarea eXTReme şi imunitatea la interferenţe (EN 60870-2-1)
Rezistenţă la vibraţii eXTReme până la 5g, conform DIN EN 60068-2-6
- Rezistenţă la şocuri eXTReme: până la 25g (IEC 60068-2-27)
Siguranţă eXTReme intrinsecă: pentru achiziţia şi transmisia semnalelor din zonele 0 şi 1
Condensare pe termen scurt, conform clasei 3K7 (EN 60721-3-3)
- Altitudine de funcţionare: până la 5.000 m deasupra nivelului mării
- Aprobări: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sisteme maritime (DNV GL, ABS etc.)
- Locul de instalare: zona 2/22