[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
cloud-2000x2000px.jpg

O abordare holistică: de la nivelul de teren până la cloud

Totul dintr-o singură sursă: în plus faţă de controlerele PFC100 şi PFC200 IoT, WAGO îşi extinde portofoliul de performanţă digitală cu noua capacitate WAGO de control al datelor în cloud. Această extindere permite WAGO să ofere o soluţie care să conecteze elemente din lumea reală şi din cea digitală.

Privire rapidă asupra beneficiilor:

  • Soluţie universală pentru diverse aplicaţii, datorită tablourilor individuale de bord
  • Platforma scalabilă Internetul lucrurilor (IoT): extensibilă şi personalizabilă, prin interfaţa REST/OPC UA
  • Monitorizarea stării sistemelor centrale şi notificarea prin manipularea alarmelor
  • Comunicare sigură, prin criptare TLS
  • Vizualizarea datelor centrale, prin accesul independent de locaţie la Controlul datelor în cloud

WAGO la lucru

Ce asigură succesul Cloudului WAGO

Domeniul de performanţă al Controlului datelor în cloud de la WAGO

Controlul datelor în cloud de la WAGO gestionează şi monitorizează toate controlerele WAGO PFC, precum şi aplicaţiile şi datele acestora. Un portal web serveşte drept interfaţă cu utilizatorul pentru serviciul în cloud găzduit la Microsoft Azure. Clienţii au acces la funcţii - cum ar fi proiectul, controlerul şi gestionarea utilizatorilor, monitorizarea stării dispozitivului de control, funcţiile de alarmă şi mesageria prin e-mail - prin acest gateway. Un tablou de bord afişează text, tabele, diagrame, elemente de afişare şi butoane de comandă, pentru o operare intuitivă şi fără probleme. Pentru soluţiile personalizate, se utilizează interfaţa REST sau OPC UA, de exemplu, în aplicaţiile de monitorizare a energiei şi de întreţinere predictivă.

Înregistraţi-vă aici pentru utilizarea gratuită a serviciului de control al datelor în cloud de la WAGO.

Controlul datelor în cloud de la WAGO este disponibil gratuit ca versiune beta, până la sfârşitul lunii iunie 2018.

Hardware impresionant

Atât WAGO-I/O-SYSTEM 750, cât şi 750 XTR se conectează la nivel de teren, iar un controler PFC trimite date către controlul datelor în cloud. În numai câţiva paşi simpli, atât controlerele PFC100, cât şi cele PFC200 pot fi transformate în dispozitive IoT, prin instalarea unui upgrade de firmware şi prin programarea unei aplicaţii IEC cu biblioteca corespunzătoare. Comunicarea dintre PFC şi controlul datelor în cloud este efectuată şi criptată prin intermediul protocolului MQTT. Utilizatorul poate rula cu uşurinţă un upgrade în browserul web, folosind sistemul WAGO de Management bazat pe web (WBM). Datele de conectare la cloud sunt, de asemenea, configurate utilizând WBM. Sunt incluse şi bibliotecile pentru CODESYS 2.3 şi e!COCKPIT. Variabilele care vor fi transferate în cloud pot fi definite utilizând programul IEC. Aceasta înseamnă că datele sensibile nu părăsesc compania. Astfel, atât controlerele PFC100, cât şi PFC200 de la WAGO formează platforma care conectează elementele din lumea reală şi din cea digitală. De asemenea, oferă o varietate de interfeţe, care formează fundaţia perfectă pentru un gateway IoT. Aceste dispozitive modulare şi scalabile de comandă colectează toate semnalele de teren, comunică în toate protocoalele industriale şi chiar permit conectarea în cloud la senzori şi la servomotoare de acţionare care nici acestea nu au nicio interfaţă web.

Soluţie scalabilă, datorită unui partener de încredere

Cu M&M în calitate de membru al grupului WAGO, WAGO are un partener pentru dezvoltarea în mod holistic de soluţii industriale şi tehnice de software. M&M colaborează strâns cu Microsoft, pentru a implementa soluţii corespunzătoare în cloud şi IoT, folosind în principal Azure. Microsoft Azure este foarte scalabil în ceea ce priveşte calculul puterii, stocarea datelor, tranzacţiile, disponibilitatea şi standardele de securitate. Oferă un număr tot mai mare de servicii şi de instrumente, pentru a oferi o bază optimă pentru implementarea unor soluţii personalizate pentru clienţii noştri. Datorită interfeţei REST/OPC UA din Controlul datelor în cloud, este posibil să conectăm serviciul nostru cloud cu o soluţie personalizată de la M&M. WAGO şi M&M oferă împreună o soluţie completă, inclusiv hardware, software şi servicii suplimentare.

Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse conexe

Controler PFC200

Controlerul eficient pentru proiectul dvs. de automatizare – datorită CODESYS-3 şi Linux®. Include standarde superioare de securitate cibernetică pentru design, control şi vizualizare sigure ale proiectului dvs.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controler PFC200 XTR

Conceput pentru medii extreme şi pentru zone identificate ca periculoase. Cu această soluţie de la WAGO, aveţi controlul acolo unde alte controlere nu sunt în măsură şi nu îndrăznesc să ajungă.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg