[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switch-ethernet-industrial-cu-16-porturi" }, "headline": "Switch Ethernet industrial cu 16 porturi", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:25:46 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:02 CET 2024" }

Noutăţi 28 iulie 2020
Reţelele securizate ale viitorului: Noul switch industrial cu 16 porturi de la WAGO

Tendinţa de creştere a conectării în sectorul industrial şi în cel al clădirilor necesită switch-uri din ce în ce mai puternice şi cu un număr mai mare de porturi ETHERNET. Noul switch industrial cu 16 porturi WAGO (852-1106) este soluţia ideală.

Caracteristicile tehnice ale switch-ului 852-1102 cu 16 porturi vorbesc de la sine: un debit ridicat de transfer a datelor de 1 Gbit, precum şi aplicabilitatea în condiţii extreme de mediu permit utilizarea sa în cadrul unei game largi de aplicaţii. Sursa de alimentare redundantă şi releele de alarmă oferă indicaţii clare cu privire la defecţiuni şi au un rol la fel de important în asigurarea continuităţii comunicaţiilor de date. Configurarea şi montarea switch-ului este de asemenea uşor de realizat; acesta este cel mai potrivit pentru reţelele de dimensiuni mici până la dimensiuni mijlocii.

Caracteristici tehnice:

  • 16 porturi ETHERNET, viteze de 10/100/1000 Mbps cu auto-negocierea vitezei
  • Domeniu extins de temperatură: -40 … +70°C
  • Sursă de alimentare CC redundantă: 12 … 60 V
  • Relee de alarmă pentru indicarea defecţiunilor
  • Compatibil cu Clasa A de conformitate (IEEE 802.1 p) în reţele de tip PROFINET

Beneficiile dvs.:

  • Densitate mare de porturi şi lăţime redusă
  • Transfer de date ridicat graţie ratei de transfer de 1 Gbit
  • Adecvat pentru condiţii de mediu extreme graţie unei game largi a temperaturii de funcţionare
  • Economii de energie prin Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Funcţionare neîntreruptă a reţelei, graţie sursei de alimentare redundante
  • Prioritizarea transmiterii pachetelor de date prin reţeaua ETHERNET
  • Siguranţă în cazul salturilor de tensiune electrică, graţie protecţiei la supratensiune

Prezentarea produsului

Consum redus de energie şi eficienţă

Switch-ul industrial cu 16 porturi WAGO corespunde standardului EEE ("Energy Efficient Ethernet".) În conformitate cu standardul IEEE-802.3az, consumul de energie este reglat automat în funcţie de încărcarea reţelei. Astfel, cele 16 porturi consumă energie numai pe durata transmisiei de date. În plus faţă de consumul economic de energie, uşurinţa în montarea şi configurarea switch-urilor reduce timpul necesar pentru punerea în funcţiune.

Beneficiile dvs.:

  • Densitate mare de porturi şi lăţime redusă
  • Transfer de date ridicat graţie ratei de transfer de 1 Gbit
  • Adecvat pentru condiţii de mediu extreme graţie unei game largi a temperaturii de funcţionare
  • Economii de energie prin Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Funcţionare neîntreruptă a reţelei, graţie sursei de alimentare redundante
  • Prioritizarea transmiterii pachetelor de date prin reţeaua ETHERNET
  • Siguranţă în cazul salturilor de tensiune electrică, graţie protecţiei la supratensiune

Switch-uri industriale

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Prezentarea produsului

Module SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Module de alimentare

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorii: conectori

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Module de interfaţă

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Comunicaţie de date securizată prin switch-uri industriale

Soluţii de reţea stabile şi redundante, care sunt în acelaşi timp rentabile: Cu switch-urile WAGO, distribuitorii fiabili de date sunt pregătiţi pentru echipamentele şi sistemele dvs.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg