Switch-urile PoE+: multă putere pe supermagistrala informaţională
În reţelele de automatizare, mai ales în cele complexe, posibilitatea de eliminare a oricărui cablu reduce efortul de cablare, economiseşte spaţiu, manoperă şi cheltuielile cu materialele. Şi tocmai asta pot realiza switch-urile Power-over-Ethernet de la WAGO pentru reţele de orice mărime.
Power-over-Ethernet (PoE +) elimină conexiunea de alimentare separată pentru dispozitivele conectate la switch-uri prin intermediul reţelei IP. Avantajele sunt evidente: se accelerează semnificativ cablarea şi se economiseşte mai mult spaţiu. În plus, nu mai sunt surse de alimentare suplimentare, ceea ce antrenează încă o reducere a costurilor. Pentru a răspunde unei diversităţi de necesităţi aferente aplicaţiilor, WAGO a dezvoltat trei variante, fiecare caracterizată de redundanţă inelară pentru asigurarea unei comunicări stabile, chiar dacă o linie cedează.
Reţele inteligente pentru controlul şi automatizarea proceselor cu:
switch-uri PoE+ particularizate cu 30 W pe fiecare port PoE+
Construcţie robustă a dispozitivelor pentru condiţii ambiante solicitante
Variante ECO pentru producţia de utilaje de serie cu sursă de alimentare de 24 V (elimină necesitatea unei surse de alimentare suplimentare de 48 V)
Funcţii scalate, inclusiv sursă de alimentare redundantă şi funcţii de alarmare pentru disponibilitate ridicată în controlarea proceselor