[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tehnologie-de-control-la-distanţă-cu-profibus" }, "headline": "Tehnologie de control la distanţă: PLC cu PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:21:37 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:00 CET 2024" }

Noutăţi 28 iulie 2020
Noua versiune a controlerului WAGO PFC200 cu PROFIBUS DP Master şi control la distanţă

Noul controler PFC200 cu unitate Master PROFIBUS de la WAGO creează gateway-uri între unităţile slave DP PROFIBUS şi protocoale de control la distanţă conform standardelor IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 şi protocoale de control la distanţă DNP3. Noua versiune PFC200 oferă capacităţi suplimentare de conectare în reţea a aplicaţiilor de reţea pentru electricitate, apă şi gaz. Această versiune pentru domeniu de temperatură extins este adecvată gamei de temperaturi de operare de la −20°C la +60°C, pentru a răspunde tuturor exigenţelor tehnologice presupuse de controlul de la distanţă.

Beneficiile dvs.:

  • Compatibilitate cu standardele IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 şi protocoalele de control de la distanţă DNP3

  • Compatibilitate cu PROFIBUS ca master

  • Sistem în timp real CODESYS V2.3

  • Domeniul de temperatură: −20 … +60°C

  • Protecţie completă cu pachete de securitate IT precum SSL/TLS 1.2, SSH, VPN şi un firewall

Prezentarea produsului

Programare simplă, comunicaţie sigură

Noul controler WAGO PFC200 utilizează sistemul de operare în timp real Linux® şi poate fi programat cu ajutorul software-ului de configurare testat în industrie, WAGO-I/O-PRO, pe baza fişierelor CODESYS GSD şi informaţiile pot fi citite cu uşurinţă prin intermediul configuratorului integrat PROFIBUS. Un număr mare de măsuri de securitate complete, incluzând aici SSL/TLS 1.2, SSH, VPN şi un firewall protejează datele sensibile referitoare la producţie.

Controler testat cu noi caracteristici

Hardware-ul puternic al controlerului PFC200 prezintă funcţii integrate de control de la distanţă şi are la bază interfeţele testate şi apreciate ETHERNET şi CAN ca alte controlere din familia PFC200. Noul controler cu interfaţă PROFIBUS DP Master şi funcţii de control de la distanţă dispune de asemenea de o mare varietate de aprobări, ceea ce-i permite să fie folosit practic în orice aplicaţie. În plus, aproape fiecare dintre modulele 500+ I/O ale WAGO-I/O-SYSTEM este compatibil cu bus-ul local din seria 750 de la WAGO. Acest lucru înseamnă că pe lângă modulele digitale şi analogice I/O, sunt disponibile mai multe module specializate (de ex., modul de măsurare a puterii trifazate) pentru înregistrarea şi procesarea semnalelor cu fluctuaţii mari.

PLC-uri pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are controlerul potrivit pentru orice sarcină şi orice exigenţă.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Prezentarea produsului

Panouri tactile

Atractiv şi inteligent: panoul web e!DISPLAY

Vizualizarea rezultatelor şi a posibilităţilor: oricine construieşte utilaje şi sisteme înţelege şi importanţa interfeţelor grafice. şi cu noile panouri web e!DISPLAY, satisfacem atât cerinţele constructorilor de utilaje, cât şi pe cele ale utilizatorilor.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Mai multe zone de produse

Oferta noastră pentru tine

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

PLC-uri pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are controlerul potrivit pentru orice sarcină şi orice exigenţă.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg