[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Panouri tactile

Panourile tactile WAGO (panourile HMI) îmbunătăţesc operabilitatea maşinilor şi sistemelor şi oferă un design excepţional şi tehnologie avansată.

Avantajele dvs. cu panourile tactile WAGO:

  • Gamă puternică de panouri de IOM
  • Simplificaţi procesare datelor şi monitorizarea pentru utilaje, sisteme şi aplicaţii cu tehnologie de control
  • Fiabilitate mai mare la gestionarea sistemelor de automatizare complexe datorită funcţionării fără probleme şi caracteristicilor practice
  • Fără ventilator

e!DISPLAY Panouri Web

e!DISPLAY este noul afişaj de IOM de înaltă performanţă de la WAGO cu ecran tactil rezistiv pentru sarcini complicate de vizualizare cu CODESYS. Pe lângă caracteristicile avansate, panoul web de la WAGO oferă o construcţie atractivă, orientată spre utilizator.
Avantaje:

  • Afişaj IOM de înaltă performanţă cu ecran tactil rezistiv pentru vizualizare web
  • Disponibil cu patru mărimi (diagonale) de ecran: 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) şi 25,7 cm (10,1″)
  • Vizualizare modernă prin CODESYS 2 şi e!COCKPIT (bazat pe CODESYS 3)
  • Compatibilitate cu tehnologii noi precum HTML5
  • Soluţii de automatizare de înaltă performanţă în combinaţie cu controlere PFC200 şi PFC100
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Panouri de control PERSPECTO®

Panoul de control de la WAGO este dotat cu mediu de rulare complet pentru CODESYS. Mediul de dezvoltare pentru CODESYS permite programarea completă de aplicaţii în CODESYS. Proiectele existente pot fi convertite şi modernizate aproape integral.

Avantaje:

  • Funcţionalitate PLC bazată pe mediu CODESYS compatibil cu IEC 61131
  • Programabil în cinci limbaje
  • Nu doar programare - software-ul WAGO-I/O-PRO permite şi simularea offline, configurarea de magistrale industriale şi gestionarea de reţete
  • Include şi un server web integrat
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

Persoana dvs. de contact de la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg