building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Tehnologie de climatizare pentru sistemele viitorului

Aplicaţiile de încălzire şi de răcire sunt responsabile de peste 55 % din consumul energetic total din clădiri. Automatizarea inteligentă în diverse domenii este singura cale de utiliza eficient energia într-o clădire funcţională. Un sistem de automatizare inteligent permite analizarea datelor măsurate din zona de climatizare prin canale de comunicare rapide şi sigure pentru control economic, eficient din punct de vedere al resurselor.

Avantajele dvs. cu WAGO:

  • Economii duble de costuri: raport superior calitate/preţ în aprovizionare, costuri operaţionale reduse
  • Aprobări internaţionale
  • Software pentru facilitarea utilizării
  • Programe gata de utilizare (macrocomenzi)
  • Extinderi şi modificări de sisteme oricând

Încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat

Utilizare economică a sistemelor primare

Pe măsura epuizării resurselor, transformarea energiei conduce direct la subsol. Produsele de la WAGO vă permit să stabiliţi precondiţii pentru controlarea economică a componentelor de climatizare.

Clase de eficienţă energetică conform DIN EN 15232

Standardul european EN 15232 („Performanţa energetică a clădirilor - impactul automatizării clădirilor, dispozitivelor de control şi gestionării clădirilor”) clasifică dispozitivele de automatizare şi control pentru clădiri în patru clase de eficienţă energetică de la A la D. Controlerele de la WAGO vă permit să stabiliţi precondiţii importante pentru conformitate cu clasa de eficienţă energetică A.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Produse pentru control, operare şi monitorizare

  • Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM reglează, controlează şi monitorizează fără discontinuităţi componenta de climatizare din toate sistemele clădirii.
  • Soluţii tehnologice de control de la WAGO pot fi integrate cu standarde de comunicare deschise.
  • Panourile web e!DISPLAY utilizează o interfaţă integrată pentru accesarea uşoară a sistemelor de pe dispozitive mobile, precum tabletele sau smartphone-urile.

Surse de alimentare, comutatoare, dispozitive de protecţie şi condiţionatoare de semnal

  • Sursele de alimentare de la WAGO asigură monitorizarea fără probleme a fluxului de curent prin siguranţe electronice pentru funcţionare sigură.
  • Releele de la WAGO sunt soluţia ideală pentru izolarea simplă a nivelurilor diferite de tensiune.
  • Linia de condiţionatoare de semnal JUMPFLEX® de la WAGO convertesc semnalele de pe teren în semnale standard.
  • Alternativ: Modulul de relee acţionate manual de la WAGO (seria 789)

Soluţii de configurare şi parametrizare

Software pentru aplicaţii de climatizare:

  • Intuitiv şi ergonomic
  • Include configuraţii (de exemplu, BACnet Configurator)
  • Biblioteci de blocuri funcţionale destinate special automatizării clădirilor

Macrocomenzi pentru software TRIC I&C

Utilizarea de soluţii prefabricate în locul particularizării repetate a sistemelor de climatizare standard sporeşte semnificativ fiabilitatea. Toate componentele sunt compatibile între ele şi au fost testate funcţional extensiv de către producător. Acest fapt are drept rezultat producerea de articole precum specificaţii de service şi liste de piese, precum şi liste de cabluri şi puncte de date care servesc multor scopuri, inclusiv pregătirea de oferte. Pe lângă toate aceste funcţii şi articole de proiect cu valoare adăugată, TRIC furnizează şi textul GAEB pentru ofertare în servicii de construcţii.

Macrocomenzi pentru sisteme de climatizare - setare de parametri, nu programare

Avantajele dvs. cu macromenzile pentru aplicaţii de climatizare de la WAGO:

  • Aplicaţii gata de utilizare
  • Acceleraţi punerea în funcţiune a sistemelor
  • Reutilizaţi soluţii standardizate
  • Particularizare cu macrocomenzi open source
  • Nu este necesară programare extensivă

Tehnologie de climatizare în uz

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Lectură recomandată

Aplicaţii suplimentare pentru automatizare şi instalare în clădiri

Indiferent dacă proiectaţi instalaţii de iluminat şi automatizare într-o clădire de birouri, dacă montaţi un sistem de climatizare sau vă implicaţi în automatizarea încăperilor, WAGO vă ajută să implementaţi cerinţele în clădiri.

Gestionarea optimă a iluminării

Eficienţa economică şi energetică au un rol semnificativ pentru iluminat. Soluţiile de la WAGO oferă asistenţă pe termen lung pentru planificarea şi implementarea obiectivelor dvs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Automatizare economică a încăperilor

Planificarea, implementarea şi funcţionarea clădirilor trebuie să demonstreze nu doar eficienţă maximă, ci şi un grad ridicat de adaptabilitate.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

WAGO pentru grupe profesionale

Cerinţele dvs. în centrul atenţiei

Pentru instalatori şi integratori de sistem: profitaţi de accesul la grupele noastre profesionale, de unde puteţi obţine informaţii relevante pentru dvs. din domeniul tehnologiei clădirilor.

Facilitarea integrării de sisteme

Indiferent dacă este vorba de construcţii noi, de restaurări sau de renovări: automatizarea clădirilor este cheia pentru implementarea de clădiri eficiente energetic şi din punct de vedere al utilizării resurselor. Integrarea de sisteme este cea mai importantă bază pentru atingerea acestor obiective.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg