Subiecte 28 iulie 2020
Teste de laborator pentru o mai bună calitate şi fiabilitate

Pentru a folosi produsele WAGO la nivel global, acestea trebuie să respecte anumite standarde şi să obţină certificate de testare.

Aceste cerinţe se aplică fiecărui producător. De asemenea, WAGO efectuează propriile teste pentru a spori standardele şi pentru a oferi o mai mare fiabilitate produselor sale. Produsele sunt supuse unor procese diverse de testare - mecanice, electrice şi climatice, din care vom da câteva exemple în continuare.

Pentru un plus de siguranţă:

  • Încercarea la smulgere
  • Testul de vibraţii
  • Testul de şoc
  • Testarea căderii de tensiune sub efort de încovoiere

Laborator de testare WAGO

Acest lucru înseamnă că produsele WAGO pot fi utilizate în siguranţă şi în mod fiabil atât pe piaţa europeană, cât şi oriunde în lume, pentru o gamă largă de aplicaţii. Acordăm o mare importanţă acestui lucru, începând cu faza de dezvoltare. Prin urmare, putem prezenta niveluri ridicate de siguranţă şi fiabilitate a produselor, asigurând în acelaşi timp respectarea şi exactitatea datelor tehnice, care sunt cele mai importante priorităţi pentru clienţii şi utilizatorii noştri din întreaga lume.

Încercarea la smulgere (conform EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

În testul forţei de extragere, un conductor este tras până când este scos din unitatea de prindere.
Proiectarea bornelor înseamnă că extragerea are loc numai după ce forţa standard de tragere a fost depăşită de mai multe ori.

Test de vibraţii (conform IEC/EN 60068-2-6)

În funcţie de aplicaţie, cum ar fi cele pentru industria feroviară (conform EN 61373) sau maritimă (conform GL, LR, DNV), există cerinţe diferite de testare, pentru a determina dacă efectele vibraţiilor pe termen lung degradează conexiunile electrice. Proba de testare este supusă unor sarcini diferite pe trei axe într-un sistem de vibraţii electrodinamic. Amplitudinea, acceleraţia şi, în special, frecvenţa vibraţiilor variază în timpul testului. Valorile testului sunt crescute de mai multe ori peste valorile standard pentru a satisface cerinţele specifice ale clienţilor.

Test de şoc (conform IEC/EN 60068-2-27)

Testul de şoc este foarte similar testului de vibraţii, cu excepţia faptului că şocurile individuale sunt aplicate probei testate, în loc de vibraţii continue. Testele de şoc sunt efectuate de obicei, de exemplu, la o acceleraţie de 20g, pe o perioadă de 11 ms. Testele pentru cerinţe speciale necesită adesea valori mult mai mari şi sunt, de asemenea, efectuate în laboratorul nostru. Regletele de conexiuni montate pe şine TOPJOB® S cu un singur nivel, de exemplu, trec teste de şoc până la 500 g.

Testul de cădere a tensiunii sub solicitare de încovoiere (conform EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Testul de cădere a tensiunii sub efort de încovoiere simulează efortul mecanic asupra unităţii de prindere. În utilizarea zilnică, acest efort poate apărea în timpul instalării, de exemplu atunci când un electrician împinge conductorii conectaţi în lateral pentru a accesa o anumită componentă. Calitatea unităţii de prindere atunci când se deplasează un conductor conectat poate fi validată de valoarea măsurată, stabilă în mod constant, a căderii de tensiune.

Calitate marca WAGO

Aprobări şi certificate în detaliu

Instrucţiuni şi regulamente

Standarde pentru siguranţa dvs.

Este confirmat: Toate produsele WAGO îndeplinesc cerinţele legale, precum şi standardele noastre stricte. Vă vom informa cu plăcere despre normele selectate.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Răspunderea noastră

Mai bine pentru toţi

Am transpus subiectul durabilităţii la toate nivelurile şi suntem conştienţi de răspunderea pe care o avem faţă de angajaţi, parteneri, mediul înconjurător şi societate.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Cariere

Angajații noștri de încredere

Oamenii sunt în centrul atenției la WAGO - numeroasele noastre premii pentru practicile de angajare confirmă acest lucru. Oferim diverse poziții de nivel de intrare și oportunități de carieră.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Cariere
Digitalizare

Securizarea şi modelarea viitorului

Nu se poate evita digitalizarea și este mai important ca niciodată să urmărești o strategie de digitalizare personalizată în ritmul tău. WAGO vă poate ajuta cu expertiză, instrumente, soluţii şi multă pasiune.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizare