Noutăţi 30 septembrie 2020

Protecție sporită la atingere pentru zone ușor accesibile

Linia WAGO deWINSTA® Conectorii de instalare MINI oferă protecție IP40

Mic, compact și acum rezistent la atingere: toți conectorii din WAGOWINSTA® MINI Pluggable Connection System sunt acum disponibile cu protecție IP40. Conectorii compacti de instalare WAGO, care impresionează prin dimensiunea redusă și acționarea fără scule, sunt gata de utilizare în zone extrem de accesibile, inclusiv magazine, construcții de târguri comerciale sau chiar fabricarea de mobilier.

Creșterea protecției la atingere la IP40 protejează utilizatorul de contactul cu piesele sub tensiune ale produsului - chiar dacă sunt utilizate unelte cu vârfuri mici (diametru mai mare de 1 mm). Siguranța sporită face caWINSTA® Conectori MINI perfecți pentru instalații în care componentele electrice sunt ușor accesibile pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu profil. Implementările includ instalații în sectorul tehnologiei evenimentelor, operațiuni de vânzare cu amănuntul și magazin sau echipamente de laborator. Aplicațiile din zonele cele mai strânse, cum ar fi corpurile de iluminat instalate în mobilier sau prize și stații de încărcare integrate în mobilier, vor beneficia, de asemenea, de noul conector rezistent la atingere.

WINSTA® Familia MINI, proiectată pentru un curent nominal de 16 A, face ca instalațiile electrice din spații închise să fie conectabile, abordând tendința în creștere a miniaturizării. În plus față de diferiți conectori, familia WINSTA® MINI include și conectori de distribuție și cabluri preasamblate. Protecția sporită împotriva contactului accidental se realizează cu carcase modificate de detensionare. Schimbarea completează în mod optim portofoliul pentru aplicații în zone ușor accesibile; este, de asemenea, posibil să creați conectori MIDI cu 3 poli care să poată fi atingeți folosind carcasa de siguranță IP2XD.

Avantajele dvs.:

    • Protecție IP40 pentru toți conectorii WINSTA ® Familia MINI
    • Design compact pentru conductoare cu o secțiune transversală de până la 1,5 mm 2
    • Operare ușoară, fără unelte
    • O gamă largă de opțiuni de codare

Mai multe despre WINSTA®

Sistemul de conectare detaşabilă WINSTA® îndeplineşte cu uşurinţă cerinţele stricte ale instalaţiilor din clădiri. Sistemul oferă conexiuni electrice simple conectabile - instalațiile electrice sunt rapide, sigure și fără erori. Acest sistem este valabil şi pentru alte aplicaţii ca sistemele maritime şi feroviare sau chiar aplicaţiile industriale.