[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Snabbt, pålitligt och enkelt

Anslutningsteknik för Ex områden

Serie 221 anslutningsklämma för farliga områden erbjuder helt nya designmöjligheter, särskilt för tillverkare av distributionsboxar, kopplingsdosor, lampor eller elektroniska enheter.

Den ljusgrå versionen "Ex protection" behåller också alla fördelarna med 221-serien. Som en universalplint av tändskyddstyp Ex e (“Ökad säkerhet”) kan den användas för alla applikationer i zoner 1 och 2.

Överblick:

  • Enkel att använda: Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen
  • Finns som 2-, 3- och 5-poliga anslutningsklämmor
  • Arbetsspänningar på 275 V eller 440 V
  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zoner 1,2
  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Klass 1, zon 1
  • Lämplig för områdena “Ex e” och “Ex i”

Fördelar med 221-serien i Ex-områden

Den enkla hanteringen av 221-serien återges också i versionen för farliga områden: Tryck upp öppningsarmen, anslut ledaren, stäng armen igen.

221-serien kan användas i ett brett spektrum av applikationer, inte bara för att de finns som 2-, 3- eller 5-anslutningsklämmor utan också på grund av de olika versionerna: 4 mm2 versionen av 221-serien kan du använda alla ledartyper från 0.2 to 4 mm2, medan 6mm2 version ansluter alla ledartyper från 0,5 till 6 mm2.

Använd hållare

För montering med hållare gäller följande regel beroende på erforderlig arbetsspänning: Om kopplingsplintarna placeras direkt bredvid varandra i hållaren är arbetsspänningen 275 V. Men om kopplingsplintarna sätts in på ett sådant sätt att en distans är synlig mellan varje par, kan arbetsspänningen vara upp till 440 V. Detta säkerställer överensstämmelse med krypavstånd och avstånd som krävs enligt standarden.

2-, 3- och 5-anslutningsklämmor kan sättas in i matchande monteringshållare. Hållaren kan antingen snäppas fast på en monteringsskena eller skruvas fast på vilken slät yta som helst. En avgörande fördel för applikationer i farliga områden: Även när kopplingsplinten har satts in i hållaren kan ledarna fortfarande anslutas och kopplas bort, t.ex. om bara enskilda ledare måste kopplas om.