[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Högkvalitativa funktionsverktyg

Vi erbjuder högkvalitativa, funktionella verktyg för att optimera arbetsflöden inom mekanisk bearbetning - för att öka prestandan vid tillverkning av apparatskåp och minska den tid och energi som krävs:

Verktyg

Våra verktyg för att förbättra prestandan vid tillverkning av apparatskåp och minska den tid och energi som krävs:

  • Skalningskablar och ledare: t.ex. skaltång för kontroll- och sensorkablar, kabelknivar eller universella skalare
  • Skalning av ledare (t.ex. skaltång)
  • Krimpning (t.ex. Variocrimp 4 och 16)
  • Standardiserad testprob för ström- och spänningsmätningar upp till 10 A utan adaptrar
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Användbart tips – Tillverkning av apparatskåp

Hur kan professionella verktyg effektivisera tillverkningsprocesser för apparatskåp? Läs mer i vårt användbara tips om tillverkning av apparatskåp

Det faktum att över 70 % av installationsarbetet är manuellt gör optimeringen av mekanisk komponentplacering och kabeldragning ännu viktigare.

Din WAGO kontaktperson

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Upptäck nästa processfaser

Apparatskåpstillverkning

Få det gjort snabbare i varje steg: Konkurrenskraften hos en apparatskåpstillverkare bestäms i slutändan av dess kompetensnivå i kombination med effektiviteten i dess tillverkningsprocesser. WAGO erbjuder innovativa lösningar med verkligt mervärde.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
Apparatskåpstillverkning

Processfas 5: Komponentmärkning

Snabbt, kostnadseffektivt och lätt att använda: Med perfekt anpassad hårdvara och programvara erbjuder WAGO dig högpresterande, mycket anpassningsbara märkningslösningar.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_02_beschriftung_2000x1125_1812_EN.jpg