Kundapplikation 29 april 2022
Anslut växelriktare - säkert, snabbt och enkelt med en arm

Taken på många hem är redan prydda med solcellsanläggningar. Men för att säkerställa att elen som genereras från solenergi också hittar vägen till dina uttag behöver du en växelriktare. För att göra anslutningen så säker, snabb och enkel som möjligt för installatören använder Fronius armanslutningstekniken från WAGO för sin GEN24 Plus-invertergeneration – för närvarande gör den unik på marknaden för solcellsinverterare.

German Design Award, Intersolar Award, Red Dot Design Award, Plus X Award - det är bara några av utmärkelserna som invertertillverkaren Fronius har fått för sin GEN24 Plus hybrid växelriktare. Om det fanns ett pris för den enklaste växelriktarinstallationen skulle denna troligen också visas i Fronius troféskåp – bland annat tack vare kombinationen av push-in fjäderanslutning och den globalt självförklarande WAGO armteknologin, som gör båda hylsor och verktyg som är helt överflödiga när du installerar GEN24 Plus. En funktion som för närvarande är unik på den globala växelriktarmarknaden.

WAGO PCB plintar med arm:

  • Intuitivoch snabb: verktygsfri kabeldragning tack vare armteknik

  • Tät och säker: stabil passform av PCB-kontakten

  • Bekvämt och enkelt: anslutning för hand på svåråtkomliga ställen

Oöverträffad bekvämlighet i kombination med oslagbar kvalitet

Denna innovativa anslutningsteknik möjliggörs av WAGO PCB-kontaktdon, speciellt WAGO Multi Connection System MCS MAXI 6 från 831-serien. "Denna verktygsfria anslutning av alla typer av ledare med hjälp av en arm är intuitivt användbar var som helst i världen, sparar installatören mycket tid på plats och ger dem sinnesfrid", säger Markus Rieder, Global Head of Försäljning för affärsenheten Solenergi på Fronius International. Detta förenklar inte bara installationen av denna hållbara hybridväxelriktare för DC- och AC-anslutningar, utan också dess servicekrav. Förutom anslutning med hjälp av arm klarar dessa högkvalitativa WAGO PCB-kontaktdon med armar en mängd olika miljöförhållanden i fält: från öknen till 4000 meter över havet, varhelst Fronius-växelriktarna är installerade.

Men det som låter enkelt nu är resultatet av nästan fyra års gemensamt utvecklingsarbete. Förutom 831-seriens anslutningskontakter innehåller WAGO-lösningen även ytterligare modifieringar – såsom fabrikskodning av anslutningspunkterna för att förhindra felparning, och fabriksutskrift för att ytterligare öka bekvämligheten med fältanslutningen.

Maximal säkerhet med minimalt utrymmesbehov

En speciell centrallås har också utvecklats för denna Fronius-växelriktare för att skydda PCB-kontaktdonen från oavsiktlig frånkoppling, särskilt eftersom enheten är särskilt utrymmesbesparande. "För att hålla vår GEN24 Plus så kompakt som möjligt kunde låsanordningen inte ta upp något extra utrymme", säger Markus Rieder. Det är därför WAGO centrallåset kom till. Den erbjuder maximal säkerhet med minimala utrymmeskrav och är därför särskilt lämplig för applikationer där stickkontakter är placerade direkt bredvid varandra på framsidan av en enhet – som är fallet med Fronius GEN24 Plus. Detta beror på att den ger kompakt låsning utan någon extra rutbredd.

Förutom den verktygsfria anslutningen via arm, åtnjuter installatören på fältet en extra fördel tack vare centrallåset: den kan manövreras med en hand, intuitivt, snabbt och enkelt, tack vare den tydliga färgkodningen och verktyget -fri, automatisk låsning med en hörbar och påtaglig signal när den är inkopplad. Den säkra och enkla driften och haptiken har samordnats nära med Fronius och utformats enligt företagets önskemål."Mitt och vårt mål på Fronius är att fokusera ännu närmare på kundnärhet och att erbjuda installatörer praktiska och skräddarsydda lösningar", säger Markus Rieder.

Det går snabbt att koppla in GEN24 Plus hybridväxelriktaren från Fronius. Anslutningen är både enkel och säker – tack vare WAGOs Push-in CAGE CLAMP© anslutningsteknik och armteknik.

I hybridväxelriktaren GEN24 Plus från Fronius möjliggör kretskortsanslutningarna från WAGO Multi Connection System MCS MAXI 6 831-serien bekväm kabeldragning för hand.

MM-301582 new website page Reference Fronius_02_2000x1125.jpg

Säkerhet du kan se - tack vare armar! En snabb blick och installatören av GEN24 Plus hybridväxelriktaren från Fronius vet om anslutningspunkten är öppen eller stängd - oavsett om det är Primo GEN24 Plus (vänster) eller Symo GEN24 Plus (höger).

MM-301582 new website page Reference Fronius_04_2000x1125.jpg

Intuitiv ledaranslutning - över hela världen! CAGE CLAMP Push-in© anslutningsteknik och armteknik för WAGO PCB-kontakter gör det möjligt - oavsett om det är på Primo GEN24 Plus (vänster) eller Symo GEN24 Plus (höger).

MM-301582 new website page Reference Fronius_05_2000x1125.jpg

Gemensamt tänkesätt ger de bästa resultaten

"Under fyra år av ömsesidigt utvecklingsarbete har vi imponerats av WAGOs engagemang. Vi förenas av att vi är familjeägda företag, samtidigt som vi har ett gemensamt fokus på tillförlitlighet och högkvalitativa löfte om våra produkter”, säger Markus Rieder om det framgångsrika samarbetet. Detta är ytterligare en anledning till att Fronius GEN24 Plus är en mångsidig hybridväxelriktare. Med en integrerad reservkraftsfunktion representerar den den mest flexibla lösningen för försörjning av solenergi: oavsett om det är för solceller, lagring, reservkraft, värme eller e-mobilitet. Som en allt-i-ett hybridväxelriktare imponerar den med beprövade funktioner, kompletterade med smarta innovationer – såväl som den beprövade WAGO push-in fjäderanslutningen och armteknologier.

Varför anslutning med arm?

Verktygsfria ledaranslutningar

Pålitlig ledaranslutning