IT-Maintenance, May 11th 2025

Ämnen
Belysningsscenarier med Digital Multiplex (DMX)

DMX-funktionen möjliggör applikationer med belysningskontroll och större mångsidighet.

WAGOs seriella interfacemodul är kompatibel med detta protokoll och kan användas som både en DMX-master och slav. Denna flexibilitet stöder implementeringen av mångsidiga lösningar.

WAGO DMX-lösningen:

  • Applikationslösning baserad på modulen 75x-652 RS-485/232

  • Använd DMX telegramdata som processdata för WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Dataöverföringshastighet 250 kBaud, en start och två stoppbitar

  • Anslut DMX-enheter till WAGO 750 I/O-SYSTEM via DMX-biblioteket

DMX är ett digitalt protokoll som används för att styra belysning och annan scenutrustning.

Digital Multiplex (DMX) -protokollet har sitt ursprung i teater- och evenemangsbranschen för att styra intelligent belysningsutrustning och specialverktyg. DMX används också alltmer i kommersiella byggnader för applikationer inklusive RGB, färg och ljus temperaturkontroll.

I dessa byggnader används ljus ofta som ett designelement, till exempel för effekter och arkitekturbelysning, fasadbelysning och accent på speciella arkitektoniska detaljer. Protokollet fokuserar på modern LED-teknik, som används för speciella ljuseffekter, eftersom den är effektiv och ger ett bländande utbud av färger.

DMX-Systemfunktioner

DMX bygger på RS-485 seriell interfacestandard. Vanligtvis används trepoliga XLR-pluggar för kabelanslutningar.

DMX Master

  • Skriva DMX-telegram från WAGO-I/O-SYSTEM till DMX-enheter (t.ex. växling, dimning, LED-ljusfärgskontroll)
  • DMX-sändare för 1 till 512-kanaler

DMX-slav

  • Läsa DMX-telegram för vidare bearbetning i WAGO-I/O-SYSTEMET (t ex växelrumsbelysning från DMX-ljusstyrningskonsolen)
  • 21 DMX-kanaler (processbildstorlek = 24)
  • Val av valfritt adressintervall från hela DMX-adressområdet via en inställbar startkanal (WAGO-I/O-CHECK från version 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX systemgrafik

DMX-produkter från WAGO