[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Kraft dygnet runt

Batterier, kraft-till-gas- och kraft-till-värmesystem främjar elförsörjningsoberoende, frigör kraftnätet och införlivar rörlighet och värmesektorer i klimatskydd – och alla drar nytta av WAGO-controllers.


Lagringssystemen fångar upp överflödig energi och släpper ut den vid behov. Detta gör det möjligt för dem att öka den privata konsumtionen av sol från hushåll och företag, att jämna ut krävande strömtoppar och att leverera driftsreserv för att kompensera för kortfristiga fluktuationer på nätet. WAGO-teknik möjliggör kontroll av lagringssystem.

Hemlagringssystem: Anslut batterier snabbt medan du minimerar utrymme

Marknaden för hemlagringssystem stimuleras inte bara av husägare som vill minska användningen av el från nätet genom en kombination av solcells- och batterilagring. Leverantörer driver även försäljningen av utrustning eftersom de kan utveckla nya affärsmodeller. Om batterier säljs tillsammans med solmoduler och de är sammankopplade som svärm, kan nätbelastningen minskas. WAGO tillhandahåller lösningen för installation av hemlagring. WAGO TOPJOB®S skenmonterade kopplingsplintar kan ansluta systemet till ett hems kraftdistributionssystem.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Batterier är efterfrågade. Forskare optimerar dem

Lokalt nät, stora och industriella lagringssystem: Minskning av toppbelastningar

Lokala nätförvaringssystem reglerar spänningen i ett lågspänningsnät till ett förinställt värde. En tydlig spänningsökning gäller, speciellt vid lunch då fotovoltaik körs i full fart. Användning av lokal nätverkslagring som tar överflödig energi är ett alternativ till att mata det till mellanspänningsnivån och att expandera det lokala nätverket. På kvällen eller när det är mulet, kan den lagrade energin matas tillbaka till nätet. Lasttoppar i nätverket kan minskas. Dessutom kan nätoperatören tillhandahålla systemtjänster via lagringssystemet, såsom driftreserv för att generera ytterligare intäkter.

Masslagringssystem används främst för frekvensreglering. Transmissionsnätoperatörer kan leverera driftreserver. Om nätfrekvensen inom Europas integrerade nätsystem snabbt ökar på grund av överdriven energi tar lagringssystemen in energi. Om frekvensen faller för att för lite energi genereras, släpper lagringssystemen energi.

Industriella lagringsenheter täcker kapacitet från några kilowatttimmar till flera megawattimmar. Industriella lagringsenheter används främst för att stabilisera nätverk och används bland annat i virtuella nätverk för att jämna ut toppar, dvs Peak Shaving,” för lasthantering och för kombination med flyktiga generatorer, såsom vindturbiner och kontrollerbara konsumenter. De används också som källor till elpåfyllningsstationer, där solenergi kan fås dygnet runt

WAGO-tekniken används för säker, platsbesparande lagringsenhetanslutning. Våra fjärrstyrningar används som gateways för åtkomst till energinätet. Olika sensorer på fältnivå kan ansluta till internet via dessa gateways och göra deras data tillgängliga i molnet. Dessa är fördelarna med WAGO Controllers som ett centralt element i mät- och styrteknik:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 är idealiskt i distributionsnätet, t.ex. för seriekommunikation med inverterare eller för 3-fasströmsmätning.
  • Bekväm mätning och övervakning av generations- eller konsumtionshastigheter (t ex spänning, reaktiv effekt, aktiv effekt, ström, cos φ, frekvens och energiflödesriktning)
  • Generering och lasthantering
  • Integration av batterihanteringssystemet (BMS) via CAN eller MODBUS i controllern
  • Programmerbar controller enligt IEC 61131 eller Linux®-plattform
  • Buntning av matningsnivåer genom anpassning till centrala styrsystem
  • Anslutning till externa marknadsaktörer, såsom leverantörer och allmännyttiga företag, direktmarknadsförare eller virtuella kraftverk via fjärrstyrning i enlighet med IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Industriella lagringssystem matar laddstationer.