{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-kanals analog ingång; Termoomkopplare; Egensäker",
"description" : "<p>Den analoga ingångsmodulen ansluter direkt två termoelement som ska användas i farliga miljöer i zonerna 0 och 1. </p><p>WAGO-I/O-SYSTEM 750 måste installeras antingen i zon 2 eller i ett icke-farligt område.</p><p>Intern elektrisk isolering möjliggör drift av jordade sensorer. Modulen linjäriserar hela temperaturområdet automatiskt. "Cold junction" kompensation används för att kompensera för spännanordningens offsetspänning över 0-55 °C arbetsområde.</p><p>24 V-matningen kommer från modulens signalmatningskontakter.</p><p>Fält och systemnivåer är elektriskt isolerade.</p><p>Modulens körläge ställs in via WAGO-I/O-<i>CHECK</i> mjukvaran.</p><p><b>Lysdioder</b></p><ul><li>Grön LED (tillgänglighet PÅ/AV)</li><li>Röd LED (kabelbrott, under/över mätområde)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O system",
"url" : "https://www.wago.com/se/i-o-system/2-kanals-analog-ing%C3%A5ng/p/750-487_003-000"
}