MCS MICRO
Sparar utrymme: WAGOs minsta MCS MICRO klämma erbjuds med 2,5 mm stiftavstånd och är designad för applikationer där utrymmet är minimalt. Denna kontakt ansluter ledare i storlek från 0.08 till 0.5 mm2.
Fördelar:
- 100 % skydd mot felkoppling
- Enkel kabelförmontering och kabeldragning på enheten via vertikal och horisontell aktivering för CAGE CLAMP®-varianterna
- Wire-to-board och wire-to-wire anslutningar Anpassade kodningsalternativ
- Märkspänning upp till 320 V för stiftavstånd så små som 2,5 mm.
- THR (Through-Hole Reflow) i hanhållare med band- och rullförpackningar för automatiserad SMT-montering

MCS MINI
De kompakta kontakterna för signalapplikationer: WAGOs kompakta MCS MINI-kontakter erbjuds med 3,5 mm och 3,81 mm stiftavstånd för ledare från 0.08 till 1.5 mm2
Fördelar:
- 100 % skydd mot felkoppling
- Versoner tillgängliga med både vertikal och horisontal CAGE CLAMP® -aktivering
- Push-in CAGE CLAMP® avslutning av EQ ledare och ledare med hylsa – med integrerade tryckknappar Wire-to-board, wire-to-wire, board-to-board och board-to-wire-anslutningar
- Anpassade kodningsmöjligheter
- THR (Through-Hole Reflow) i hanhållare med band- och rullförpackningar för automatiserad SMT-montering
- Utföranden med inpressningsstift ger lödfri anslutning till PCB

MCS MINI HD
Högdensitetsanslutningar i mycket trånga utrymmen: WAGOs dubbelradiga MCS MINI HD kontaktdon är designad för kontrollkretsapplikationer (t.ex. I/O-gränssnitt) i kompakta utrymmen. Denna kontakt erbjuds med 3,5 mm stiftavstånd och är designad för ledare från 0.08 till 1.5 mm2.
Fördelar:
- 100 % skydd mot felkoppling
- Universal CAGE CLAMP®-anslutning för alla ledartyper och externa manöverplatser som är lätt åtkomliga – även när det är anslutet Dubbelradigt polarrangemang tillåter högdensitet, tråd-till-kort-anslutningar i mycket trånga utrymmen
- Valfria låsspärrar förhindrar oavsiktlig frånkoppling
- Anpassade kodningsmöjligheter
- Dragavlastningsplattor i mittposition för optimal hantering
- THR (Through-Hole Reflow) i hanhållare med band- och rullförpackningar för automatiserad SMT-montering

MCS MINI SL
Ultralåg profil för kabeldragning med hög densitet: WAGOs MCS MINI SL-kontakt är bara 7,8 mm hög, passar ledare från 0.2 mm2 till 1.5 mm2 och erbjuder 3,5 mm stiftavstånd.
Fördelar:
- Extremt låg profil - endast 7,8 mm
- Push-in-CAGE CLAMP ® -anslutning av entrådiga ledare och ändhylsor - med integrerade tryckknappar
- Tråd-till-kort-anslutningar.
- Test parallellt med ledaringången
- Anpassade kodningsmöjligheter