Ämnen
Anslutning för alla märken förbrukningsmätare: M-Bus

M-Bus – en kostnadseffektiviserad fältbuss

M-Bus-systemet, baserat på en master/slavkommunikationsmodell, kan användas som en linje-, stjärn- eller trädtopologi. Mastern driver seriebussen och bearbetar data från M-Bus-slavarna (mätinstrument).

M-Bus i korthet:

  • En enda busskabel ansluter alla mätare till ett centralt system.
  • Valda bussnoder matas direkt via tvåtrådsbussen
  • Enheter från olika tillverkare kan anslutas till ett bussystem, alltså behöver användaren inte vara bunden till en mätartillverkare.

M-Bus enkelt förklarat

M-Bus (mätarbuss) är en kostnadseffektiv fältbuss för att sända energiförbrukningsdata. En WAGO controller med externt gränssnitt kan hantera upp till 250 slavenheter (sensorer för t.ex. energi, temperatur, vatten eller gas flöde).

Användning av M-Bus

M-Bus används för att läsa energiförbrukningsdata från effektmätare, värmemätare, gasmätare, vattenmätare och olika sensorer och manöverdon från olika tillverkare. Som ett effektivt system för mätning av förbrukningsdata används M-Bus ofta inom området för styrsystem.

Dina fördelar med M-Bus Master

  • Direkt (ingen externa gateways/nivåomformare) och kostnadseffektiv anslutning av M-Bus-enheter till I/O-systemet

  • Mycket flexibel genom att kombinera med andra I/O och I/O-systemgränssnitt

  • Användning av flera moduler för större datamängder

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus systemgrafik

M-Bus-produkter från WAGO

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus-modulen fungerar som en M-Bus-master, så att M-Bus-slavar kan anslutas direkt till WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) är ett fältbussystem som sänder energiförbrukningsdata mätt av M-Bus-slavar (t.ex. värme-, vatten-, el- och gasmätare) samt alla sensorer och manöverdon. M-Bus-mastern kommunicerar med M-Bus-slavarna och bildar gränssnittet mellan M-Bus och bearbetningsprogrammet.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

Rekommenderad läsning

Relaterat till M-Bus

Produkter

Tillverkaroberoende byggkontroll – BACnet

När de kombineras erbjuder WAGO-I/O-SYSTEM 750 och BACnet hållbara och uppgraderbara lösningar för VVS-applikationer i bostadshus.

Produkter

Styrning enligt sensorer: MP-Bus

MP-Bus styr luftkonditioneringsställdon för spjäll, regulatorventiler eller VAV luftvolymkontroller.

Detta kanske också intresserar dig

Fler produkter för fastighetsautomation

Produkter

I/O-system – klara att användas var som helst

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingssåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under svåra förhållanden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkter

Controllers för kostnadseffektiv styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.