{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; med direkt jordkontakt; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI med låsspak är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, på kretskort eller för belysningsanslutningar. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar utan skruvanslutningar. De möjliggör flexibel och felfri installation i ett stort antal applikationer. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och säker installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Tack vare färgkodningen och den mekaniska A-kodningen av pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI kan du tydligt urskilja olika kretsar. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för en effektlast upp till 25 A. Därför kan den även brukas för höga effektlaster. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder flexibilitet för den elinstallationen. Genom sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning säkerställer den tidsbesparande, felfri installation och erbjuder flexibilitet och anpassning för att uppfylla en enorm variation av installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed effektivare, mer pålitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med låsning från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>förmonterade versioner med kabel</li><li>med A-kodning för ett stort antal applikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-714/007-000",
"sku" : "770-714/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039c66000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZ3dOUzh4TXpnd016Y3hNREUxTWpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9XTTJOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkYTMyMmNmNWE4ZWQxMmI1ZjMxZTg1YmZkYzg0M2FmYjU5NTBhMmQxOGZjNzAzOTIwNWQyNmUzOTQ0ZjMzYmM",
"gtin13" : "4045454408442",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-714_007-000"
}