{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; med föregående gränssnitt; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI A-kodning</h2><br/><br/>För kraft- och signalöverföring: honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A. Vare sig om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig göra anslutningar enligt en enorm mängd olika krav på kort tid. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Tack vare färgkodningen och den mekaniska A-kodningen av pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI kan du tydligt urskilja olika kretsar. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik finns i ett brett utbud av individuella produkter som du kan använda för snabb, enkel och maximal flexibel elektrisk installation. Alla produkter för fast installation, såsom våra snäppfästen för belysningsarmaturer och apparater, alla distributionsanslutningsversioner och alla versioner av distributionskontakter, har på fabriken utrustats med en låsning. Kopplade anslutningar är därmed säkert låsta alltid.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>enkla kretsar</li><li>med A-kodning för ett stort antal applikationer</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-703/009-000",
"sku" : "770-703/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000300029d91000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeEwyZzBOeTh4TXpjNU56TTVPVGN5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeU9XUTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZDZhNzM2Y2QxZTU0NDQxZTY2Nzc2ODQ1Nzc0YTNkZmJkZmUxY2I4YTk4NzhiMDljZDQxYjk2Nzk1MDNkN2U",
"gtin13" : "4055143722414",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-703_009-000"
}