{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; utan låsspak; 5-polig; Cod. I; 1,50 mm²; blå",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MINI med skyddstyp IP40</h2><br/><br/>För signal- och kraftöverföring: honkontakt <i>WINSTA</i>® MINI märkström 16 A. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig göra anslutningar enligt många olika krav på ett ögonblick. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av solida granulära föremål med en diameter under 1 mm i enlighet med skyddstyp IP40. I-kodning i blått används för att märka <i>WINSTA</i>® MINI pluggbara installationskontakter, som framför allt används inom automatisering av fastigheter för att styra belysning. Särskilt om endast begränsat utrymme finns tillgängligt visar vårt minsta pluggbara anslutningssystem, <i>WINSTA</i>® MINI, konsekvent sina fördelaktiga egenskaper. Den är mycket kompakt och, med Push-in CAGE CLAMP® fjädertrycksanslutningsteknik, sparar det också tid, då anslutningen är lättskött och inga skruvförband.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MINI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta sparar tid, sänker kostnaderna och minskar behovet av service. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MINI pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>kompakt design för ledare med ett tvärsnitt upp till 1,5 mm²</li><li>med I-kodning för belysningsstyrning (DALI-standard)</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "890-2105/006-000",
"sku" : "890-2105/006-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8104418-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZ3hNUzh4TXpNeE5EQXlOamcyTkRZM01DOHlNREJmT0RFd05EUXhPRjlFUlM1cWNHY3w5YTg1ZDk2ZTA1ZjEwNWY5MmMzMDliYzhmZThjOTgwMDkzZTc2YWM5N2YwYTRmM2I0NWYxZTE4NGNiYzg3YWEy",
"gtin13" : "4050821312284",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/890-2105_006-000"
}