reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Modulsystem för universella kopplingsapplikationer: X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM

WAGOs X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM-MINI pluggbara, skenmonterade kopplingsplintar används huvudsakligen i växel- och styrapplikationer (t ex järnvägssystem). De kombinerar skenmonterade kopplingsplintar och pluggbara kontaktdon. Systemet tillhandahåller en tids- och kostnadsbesparande systemkabel under produktion, montering, drift och underhåll.

Dina fördelar:

  • Förmonterade komponenter och felaktigt skydd sparar tid och pengar
  • Förankrade underenheter kan testas före installation
  • Komponenterna kan snabbt och tillförlitligt ersättas

X-COM®-SYSTEM

Mångfald av varianter kännetecknar X-COM®-SYSTEM produktlinjen. Förutom skenmonterade kopplingsplintar innefattar detta system även komponenter för PCB, flygledningar, panelmontering eller genom panelapplikationer. Prövad och testad otaliga gånger, CAGE CLAMP®-tekniken säkerställer tillförlitliga anslutningar för alla applikationsområden.


Dina fördelar:

  • Felförebyggande: 100 % skydd mot felkoppling av kodande grupper med samma poltal
  • Mekaniskt skydd via låsspakar, dragavlastningsplattor och höljen
  • Enkel testning via slitsar för testproppar i honpluggar och bärplintar
  • Använd byglar till vanliga honpluggar och bärplintar: Valda polanslutningar kvarstår, även efter att pluggen har dragits ut
  • 500 V/32 A-märkningar är ett kostnadseffektivt alternativ till tunga kontakter

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM finns i två olika terminalbredder: 3,5 mm/0,138 tum (2020-serien) och 5,2 mm/0,205 tum (2022-serien). De är kompatibla med TOPJOB® skenmonterade kopplingsplintar och deras breda utbud av tillbehör, till exempel för sammankoppling och markering.

Dina fördelar:

  • Anslut ledare på upp till 1,5 mm2 (16 AWG) med en plintbredd på endast 3,5 mm (0.138 inch) och upp till 4 mm2 (12 AWG) med en bredd på endast 5,2 mm (0.205 tum)
  • Snabb ledning via Push-in CAGE CLAMP® anslutning av fasta, fintrådiga och ändhylsor
  • Förhindra felkoppling genom kodande grupper med samma poltal
  • Säkra honpluggar via låsspakar, dragavlastningsplattor och höljen
  • Lös alla tänkbara gemensamma uppdrag via multifunktionella byglar (t ex intilliggande hoppare för kontinuerlig sammansättning)
  • Dubbla bygeluttag för olika sammankopplingsalternativ
  • Tydlig identifiering via WMB-markörer eller flerradiga märkremsor och WMB-markörer
xcom_2000x2000px.jpg

Alla produkter

Upptäck mångsidigheten hos X-COM®-familjen.