process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulär processautomation

Snabbare konstruktion och modifiering av processystem: Vill du reagera snabbt och flexibelt när som helst på nuvarande marknadskrav för att öka din konkurrenskraft? Lösningen är DIMA (Decentraliserad Intelligence för Modular Applications) WAGO presenterade DIMA, ett tillvägagångssätt som kan revolutionera processverksteknik vid NAMURs årsstämma 2014.

Fördelar med det modulära systemkonceptet:

  • Förkortad konceptionsfas
  • Förkortade systemkonstruktionstider
  • Snabbt idrifttagande
  • Flexibel anpassning av modulkapacitet till marknadsförhållanden

Modulär processautomation

Ligg steget före med anpassningsbara system

Endast med modulära system kan processindustrin reagera tillräckligt snabbt för att ständigt förändra marknadens krav.

Krav: Anpassningsbar produktion

Under de senaste decennierna har marknadens krav på bearbetning av industriproduktionen förändrats fundamentalt: I takt med den ökande efterfrågan på kundorienterad produktspecialisering resulterar fluktuella uppköps- och försäljningsmarknader i allt kortare produktliv och innovationscykler. Detta är också - eller särskilt - fallet med kemiska produkter. Dagens produktionssystem kan bara med svårighet uppfylla dessa krav: En förändring i produktionsvolymen konfronterar vanligtvis konventionella system med en förlust av produktionseffektivitet.

Följaktligen lanseras vanligtvis bara nya produkter för tillförlitliga marknader, medan ny och lovande teknik endast tillämpas med stor försening. Dessutom, framförallt i den framtida miljö som skapats av Industry 4.0, förväntas utvecklingen av globaliseringen och individualiseringen fortsätta att peaka - och med dem kraven på produktionsprocessens flexibilitet. Det betyder att det är ännu viktigare att förstärka produktionssystemen idag genom att göra system och maskiner flexibelt anpassningsbara.

Lösning: Modulär systemteknik

Modulär systemteknik har varit en nyckel till ökad produktionsflexibilitet i flera år nu. Tanken: Ett helt system består av flera autarkiska moduler. I denna ram innefattar en systemmodul ett eller flera standardiserade produktionssteg och kan kombineras med andra moduler för att bilda en komplett process. Detta görs genom att ansluta alla inblandade moduler som är inblandade i en fysisk infrastruktur. Denna infrastruktur stödjer moduler med både material och information

Att ändra produktionsprocessen handlar då om att bara byta ut en eller flera moduler. Produktionsvolymen kan ökas genom numrering det vill säga lägga till ytterligare moduler av samma typ (figur 1). Endast med anpassningsbara, modulära system kan processindustrin reagera tillräckligt snabbt för att ständigt förändra marknadens krav. Men för närvarande saknas de tekniska automatiseringslösningarna som behövs för att konsekvent genomföra modulbaserad systemteknik. WAGO presenterade DIMA, ett tillvägagångssätt som kan revolutionera processverksteknik vid NAMURs årsstämma 2014.

DIMA

Från WAGO för alla

DIMA länkar modulära strukturer och Industry 4.0 närmar sig en vinnande mervärdeprocess under hela anläggningens livscykel.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.

Process 4.0

Intelligenta värdekedjor

Transformera och omforma processer digitalt: WAGO är din pålitliga partner för individuell utveckling och implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Explosionsskydd

Kunskap som hjälper till

Människor, miljö och processer: Prioritering av explosionsskydd är viktigt och kräver en erfaren partner som kan ge dig ett effektivt råd. WAGO är där för dig.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg