{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Funktion:</b><br/>EtherCAT® är ett kraftfullt ETHERNET-fältbusssystem i realtid som har blivit standard i många industriella automationsapplikationer. Vissa WAGO-enheter kan användas som en EtherCAT® Master. Detta kräver en licens. <br/><br/>EtherCAT®-systemet konfigureras via speciella konfigurationsdialoger i <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> programvaran. Dessa specificerar: <br/><ul><li>Att regulatorn ska fungera som en EtherCAT®-master </li><li>Vilka fältenheter ska adresseras</li><li>Vilken form har nätverkets topologi</li><li>Vilka parametervärden ska skickas till slavarna vid start</li></ul><br/><br/>Förutom protokollstacken i form av ett bibliotek, tillhandahåller runtime-systemet också komponenter för direkt åtkomst till ETHERNET-gränssnittet och diagnostik.<br/><br/><b>Fördelar:</b><br/><ul><li>Använda enheten som en EtherCAT® Master</li><li>Styra WAGO-slavar med EtherCAT®-fältbussystemet, t.ex. EtherCAT®-fältbusskopplingen i WAGO I/O System 750</li><li>Styrning av ytterligare fältenheter som kan deklareras i <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> via en standardiserad enhetsbeskrivning </li></ul><br/><br/><b>Användning:</b><br/>Ange licensen i <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>, tilldela den till en enhet och ladda både licensen och projektet i enheten. Inga andra installationssteg krävs.<br/><br/><b>Tekniska data:</b><br/>Distribuerade klockor<br/>Hot connect<br/>Bussdiagnostik: I konfiguratorn och med PLC-applikationen<br/>Protokoll som stöds av lager 7: <br/><ul><li>CoE (CANopen/CAN över EtherCAT®) </li><li>FoE (File over EtherCAT®) </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT®)</li></ul><br/><br/><b>Kompatibla pekskärmar:</b><br/>762-43xx/8000-0002; Touch Panel 600 Standard Line; PIO 3 hårdvarukonfiguration<br/>762-53xx/8000-0002; Touch Panel 600 Advanced Line; PIO 3 hårdvarukonfiguration<br/>762-42xx/8000-0001; Touch Panel 600 Standard Line; PIO 2 hårdvarukonfiguration*<br/>762-52xx/8000-0001; Touch Panel 600 Advanced Line; PIO 2 hårdvarukonfiguration*<br/>762-62xx/8000-0001; Touch Panel 600 Marine Line; PIO 2 hårdvarukonfiguration*<br/><br/>xx är ett wildcard; licensen gäller alla pekskärmsstorlekar.<br/>*Förutsättningen för att använda EtherCAT®-mastern är licensutrustningen för enheten med en PLC-licens som kontrollpanel.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Programvara",
"url" : "https://www.wago.com/se/programvara/runtime/p/2759-266_211-1000"
}