Reläer med Ex godkännanden
Snabbt och flexibelt: Reläer från WAGO är lämpliga för användning i explosiva miljöer, zon 2, och täcker därmed ett stort antal applikationer.
I riskfyllda områden
Explosiva miljöer kan uppstå i applikationer som kemisk industri, i produktion av råolja och naturgas liksom livsmedelsindustrin osv. Dessa är uppdelade i zonerna 0, 1 och 2 beroende på sannolikheten och varaktigheten av potentiellt explosiva miljöer. Reläer från WAGO är lämpliga för användning i zon 2 i explosiva miljöer.
Märkningsanordningar som kan användas i potentiellt explosiva områden är obligatoriska.
För att sänka kostnaderna, men ändå kunna installera produkterna i Ex-miljöer, försöker operatörer använda produkter med Zon 2-godkännanden.
Ett typintyg eller tillverkardeklaration krävs för användning i potentiellt explosiva områden. Du kan ladda ner dessa från eShop och lägga till dem i din systemdokumentation.
Zon 2
Miljöer där det inte förväntas, att under normal drift, en explosiv atmosfär uppstår, som en blandning av brandfarliga material i form av gas, ånga eller dimma med luft. Detta sker normalt inte i zon 2 och, om det gör det, då bara för en kort stund.