{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832 mit Hebel</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 832-1106/037-000 und verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 76 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm nötig. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 74,26 x 29,1 x 49,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm². Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu), das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Silber eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "832-1106/037-000",
"sku" : "832-1106/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947822-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyZzBZaTh4TXpnd01ETTJNREE0TXpRNE5pOHlNREJmTnprME56Z3lNbDlFUlM1cWNHY3xlNDg4MDAzMjk3MGU2NWI4ZTcyZWVkMzhhYWNjMTFiZDdiYmZhMGMyMWMwOWRlZWI4N2FmY2Q2OTA3M2IwNmRi",
"gtin13" : "4055143736817",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/tr-en/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/832-1106_037-000"
}