{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 16-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 722-246/005-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 81,5 x 26,1 x 18,25 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 16 Klemmstellen 16 Potenziale / 16 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "722-246/005-000",
"sku" : "722-246/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005338000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJaUzh4TkRZNE5qa3dOVFl6TURjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UTXpPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlhZjhkMTVhMTAyNDJjZmMyYjAyZTNkNTZjYzk0YzU0NjEzZDY2MjcxZjUwNjdmNjNmZTNjZThhNDM0NTE5YTA",
"gtin13" : "4044918570572",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/tr-en/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-246_005-000"
}