{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; orange",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-742/001-000 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 92,02 x 17 x 8,4 mm. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 1 x 1 mm sowie einer Länge von 5 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "231-742/001-000",
"sku" : "231-742/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00008d3e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzJNUzh4TkRZNE56Z3lOelUxT0RRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HUXpaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYyZTA4M2FkMmIzMGE3M2MzM2JjNmVhN2IwYzcyZGY5NGZmODI1NTc0MDkyZGZkNzA4Yjg0MDNmZDcyMjE4NWE",
"gtin13" : "4044918868020",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/tr-en/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-742_001-000"
}