marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarm ve İzleme

Veri toplama, işleme ve görüntüleme ve buna ilaveten alarm oluşturma – WAGO-I/O-SYSTEM'in kolayca hallettiği rutin ama önemli işler. Alarm ve izleme alanına yönelik olarak hem doğru ürünü hem de doğru çözümleri geliştirdik. Gemide daha fazla genel bakış bekleyin.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Modüler ve dağıtık sistem
  • Bus'dan bağımsız ölçeklenebilir çözümler
  • Tek kaynaktan ağ teknolojisi ve otomasyon

Denizcilik Uygulamalarında WAGO

Alarm ve İzleme Çözümleri

Alarm ve izleme çözümlerimiz değerlerini dünya denizlerinde ve en sert koşullar altında kanıtlamışlardır.

Tüm Sinyaller Göz Önünde – WAGO Ürünleri ile Gemi İzleme

  • Veri toplama, işleme, görüntüleme ve alarm oluşturma.
  • Hayal edilebilir her türlü konfigürasyon,
  • WAGO-I/O-SYSTEM 750'den modüler komponentlerle farklı ağ topolojilerinde gerçekleştirilebilir.
  • Kapsamlı otomasyon ürün gamımızla tamamen özelleştirilmiş çözümler hayata geçirilir.
  • e!COCKPIT mühendislik platformu, tüm yaşam döngüsü boyunca destek sağlar.
  • 10.000 ölçüm noktasına kadar proses alarm ve izleme sistemleri.
marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Application-Based Controller Redundancy (ACR) from WAGO

Increase availability in central ship alarm systems with WAGO's application-based controller redundancy. Media redundancy across different network infrastructures provides a dual view of all signals and reduces the impact of errors.

Additional advantages:

  • Easy commissioning of the entire system with WAGO’s standard hardware.
  • Lower switchover times (in accordance with classification society requirements)
  • Transmission of the most important secondary variables using the HART protocol

Daha fazla bilgi

Diğer Denizcilik ve Açık Deniz Çözümleri

İster Denizcilik 4.0 ve tahrik kontrolü olsun, ister tank dengeleme ve yük yönetimi – WAGO denizdeki her zorluk için çözümler sunar.

Tahrik Kontrolü

Bir Sonraki Ne Olursa Olsun Hazır

Geleceğin denizcilik uygulamalarında da akıllı otomasyon çözümleri yer alır. WAGO'nun çözümleri ile güvenli tarafta kalın.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg