[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/4-ve-8-kanallı-elektronik-devre-kesici" }, "headline": "Dört ve Sekiz Kanallı ECB'ler", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1668-0000-0080-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFOaTlvTnpNdk1UQTBNamt6TmprNU5ESXdORFl1YW5Cbnw2OWVkMjAxMWFlY2JkYzUyMGE2M2RiYzRhYTE0NTc1OTUzZDU1MzBhMGIyMWFlNDk5ZGNkYzJjOGY2NjNmZTcz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:35:53 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:21 CET 2024" }

Haberler
Dört ve Sekiz Kanallı ECB'ler

IO-Link özellikli iki yeni elektronik devre kesici (ECB): WAGO'nun iletişime oldukça açık dört ve sekiz kanallı EPSITRON® Modülleri minimum yer kaplayarak maksimum koruma sağlar.

WAGO 787 Serisi Güç Kaynağı Sistemi içindeki EPSITRON® ECB'leri, 24 VDC güç kaynaklı uygulamaların güvenilir ve hassas şekilde korunması konusunda uzmanlaşmıştır. WAGO'nun geniş ECB portföyünde yer alan bu en son yeni dört ve sekiz kanallı modeller, hızlı ve güvenilir iletişim için IO-Link entegrasyon özelliğine sahiptir.

Standart IO-Link üzerinden fieldbus bağlantısı ile şunlar yapılabilir:

  • Pratik durum izleme

  • Uzaktan parametre ayarı – değiştirildikten sonra kolay parametre ayarı için

  • Üst düzey kontrol sistemlerine kolay ECB entegrasyonu

Ürüne genel bakış

Hassas, Kompakt ve Özelleştirilebilir

WAGO'nun yeni dört ve sekiz kanallı ECB'leri olumsuz koşullar altında EN 60204-1'e uygun olarak güvenilir bir şekilde atar. Cihazlar, eşdeğer klasik devre kesicilerden çok daha dardır – özellikle kapalı kumanda panolarında kompakt kurulumlar için gerçek bir avantaj. Kanallara göre nominal akımları tek tek ayarlayabilme ve tek tek gerçek akım değerlerini okuyabilme özelliği, özel akım izlemeyi mümkün kılar. Ayrıca, yüksek açma kapasitesi, yüksek ani akım kaynaklı hatalı atma riskini azaltır. Bünyesindeki IO-Link ile WAGO'nun yeni ECB’leri, telekontrol teknolojisinin sunduğu tüm avantajlarla kontrol düzeyindeki iletişim bağlantısının bir parçası haline gelir.

Tek Bakışta:

  • Durum izleme için IO-Link ile fieldbus iletişimi
  • Uzaktan parametre ayarlama seçeneği
  • Kompakt kurulum için dar tasarım
  • 24 VDC gerilim için dört ve sekiz kanallı versiyon
  • Nominal akımlar kanala göre ayrı ayrı ayarlanabilir
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Ürüne Genel Bakış

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler)

En küçük yerde güvenlik: Aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma söz konusu olunca WAGO'nun EPSITRON® ailesinin ECB'leri idealdir.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg