[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Akım Trafoları ve Gerilim Örneklendiriciler

Yüksek akım ölçülen ve işlenen her yerde WAGO'nun akım trafoları ilk tercihinizdir. Gerilim fişleri ayrıca mevcut sistemlerdeki ölçüm gerilimini kolayca ve güvenli bir şekilde alır.

Avantajlarınız:

  • CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi ile güvenli, güvenilir kablolama
  • Yeni sistemler ve eski tesisatları tadil etmek için eksiksiz ürün gamı
  • Enerji veri yönetiminiz için koordineli komponentler

Ürüne Genel Bakış

Yeni Ürün

Easy Installation and Configuration

New Compact Energy Meters with Large Displays

Comprehensive energy measurement is necessary for optimizing energy consumption. WAGO’s portfolio now has new energy meters that simplify this task while offering several key advantages. They use Push-in CAGE CLAMP® with levers, allowing them to connect very quickly and easily. The devices have a width of just 72 mm for direct measurement; versions for current transformers are even slimmer at only 35 mm. These widths save a tremendous amount of control cabinet space.

In addition to the values for active and reactive energy, the energy meters also record the mains frequency, as well as current, voltage and power for all phases. The user can see all these energy characteristics at a glance on a large illuminated display. The new energy meters are true communication professionals. All devices have both an M-Bus and a Modbus® interface for users to select from. In addition, two S0 interfaces are available for both energy directions, with the pulse rate adjustable.

Configuration and operation of the new meters are refreshingly straightforward: A large display facilitates operation using the integrated touch-sensitive controls. A configuration app can also be used that communicates with the device via Bluetooth®. With these new energy measurement devices, a wide variety of building and industrial applications can be implemented thanks to the MID declaration of conformity. Applications with consumption billing are also possible.

The Benefits for You:

  • Push-in CAGE CLAMP® and lever save time at every stage
  • Slimline design conserves valuable cabinet space
  • Professional communication thanks to the M-Bus and Modbus® interface and two S0 pulse outputs
  • Full transparency with an illuminated full-format display
  • Intuitive configuration through touch-sensitive controls and configuration app via Bluetooth®

Akım Trafosu ve Gerilim Örneklendirici Ürünlerimiz

Rogowski Bobinleri

WAGO'nun 855 Serisi Rogowski Bobinleri, manyetik olmayan ayrılabilir çekirdekli (split core) bir demir çekirdeksiz bobin içerir ve AC akımlarını güvenle dönüştürür.

Avantajları:

  • Düşük kaplama alanı – yüksek akımları ayrılabilir çekirdek üzerinden ölçmek için ideal
  • Sustalı kilit ve kablo bağları için bağlama noktaları ile kolay kullanım
  • Mühürlenebilir sustalı kilit ile yüksek güvenlik
  • Rogowski bobinlerinin 3 fazlı güç ölçüm modülüne (750-495/000-002) doğrudan bağlanması
  • UL onayı sayesinde çok sayıda sektörde küresel kullanıma hazır

Ayrılabilir Çekirdekli (Split-Core) Akım Trafoları

Avantajları:
  • Kompakt ayrılabilir çekirdekli (split-core) trafolar – mevcut sistemleri tadil etmek için ideal
  • Akım hattında kesilme olmaz
  • Kablo bağlarıyla kolay ve ekonomik montaj
  • Yer darsa trafo ayağı (855-5xxx) tamamen çıkarılabilir

Yalıtımlı İletkenler için Gerilim Fişleri

WAGO'nun 855 Serisi Gerilim Fişleri, mevcut sistemlerdeki ölçüm gerilimini kolayca ve güvenli bir şekilde alır. İletken teması hızlı gerilim alımı için IDC bağlantısı ile yapılır.

Gerilim fişlerimizle avantajlarınız:

  • Ölçüm gerilimini sadece tek bir turla güvenle alın
  • Alet kullanmadan yalıtkan sıyıran bağlantı, güvenli montaj sağlar
  • 2 A sigorta (5 x 25 mm) kullanılabilir
  • 16 mm⊃2;'ye kadar olan (6 AWG) yalıtımlı iletkenler için

Voltage Taps for Busbars

The Benefits for You:

  • Fast, easy installation on a live busbar with clamp mount or M6/M8 mounting
  • Various marking options for clear identification
  • Universal conductor termination via Push-in CAGE CLAMP® connection technology
  • Fused voltage path protects downstream measurement devices

Akım ve Gerilim Fişi

Bir akım trafosu ve gerilim fişi kombinasyonu olan WAGO'nun akım ve gerilim fişi 95 mm2 (4/0 AWG) yüksek akım geçiş klemensinin (285-195) köprü yuvasına çabucak ve kolayca monte edilebilir.

Avantajları:

  • Güç verisi doğrudan güç beslemesine bağlanabilir
  • Entegre 25 A/1 A akım trafosu
  • Tam ölçüm sonuçları için EN 61869-2'ye uygun olarak hassasiyet sınıfı 0.5 ile uyumludur
  • Sigortalı gerilim hattı takip eden ölçüm aygıtlarını korur

Tüm Ürünler

WAGO'nun geniş akım trafoları ve gerilim fişleri ürün gamını keşfedin.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Sizin için İlham

Akım Ölçümü ve Analiz

Enerji İzleme ve Tasarrufuna yönelik WAGO Çözümü

Kompakt Trafo Klemensleri

Kolay bağlantı ve akım trafolarını kısa devre yapmak için önceden birleştirilmiş klemens takımı, 3 fazlı güç ölçüm modülleri için uygun

Ürünler

Kompakt Trafo Klemensleri

Doğrudan bir yüke bağlanmamış akım trafolarını güvenilir bir şekilde kısa devre yapmak için basit çözüm. 3 fazlı devreler için de mevcut.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Enerji Yönetimi

Potansiyeli Belirleyip Kullanın

Enerji tasarrufu hem çevre hem de toplum için faydalıdır. Doğru analiz yapılması ve doğru adımların atılması, sürdürülebilir kar sağlayabilir. Etkin enerji yönetimi için WAGO ortağınızdır.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg