Enerji Yönetimi Kolaylaştı: 2 İletkenli Geçiş Klemensi için Akım ve Gerilim Fişi

WAGO'nun yeni akım ve gerilim fişi (855-951/250-000) kendi serisindeki akım ve enerji ölçüm ekipmanını yeni, yenilikçi bir çözümle anında tamamlayacak. WAGO'nun 2 iletkenli geçiş klemensinin bu yeni akım ve gerilim fişi ile birleştirilmesi, her elektrik gücü ölçümünde akım ve gerilim gerektiğinden başarılı enerji yönetimi için ideal bir temel sağlar.
Your benefits:
- Power data can be directly tapped into the power supply
- Same overall width as a two-conductor 95 mm² (4/0 AWG) through terminal block
- Easy installation – simply insert the tap into the jumper slot of the 2-conductor through terminal block
- Integrated 250 A/1 A current transformer
- Complies with accuracy class 0.5 for exact measurement results
- Fused voltage path protects downstream measurement devices
- Transformer short circuit and neutral point jumper
- Various marking options for clear identification