Haberler
Ekonomik Güç Kaynakları: EPSITRON® ECO Power

Yeni EPSITRON® ECO Güç Kaynakları (787-2742 ve 787-2744): WAGO standart 24 VDC uygulamalar için ekonomik bir DIN raya monteli güç kaynakları serisi sunuyor.

Your benefits at a glance:

  • Slimline design
  • High efficiency
  • Fast, tool-free wiring via lever-actuated push-in termination
  • Good price/performance ratio

Ürüne genel bakış

İçeri ittirmeli ve kolla işlem yapılan sonlandırma teknolojisi sayesinde yeni EPSITRON®ECO Power modelleri yalnızca hızlı, bakım gerektirmeyen ve aletsiz bağlantılar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüksüklü olsalar bile daha büyük iletken kesitlerinin sonlandırılmasını sağlar. Ek olarak bu ECO güç kaynakları, 400 ile 480 VAC arasında 3 faz girişine sahiptir ve 20 A (787-2742) ve 40 A'de (787-2744) çıkışta 24 VDC sağlar– çıkış gerilimi 28 VDC'ye kadar ayarlanabilir. Çıkış takibi için bir DC OK kontağı da mevcuttur

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

More Product Areas

Our Offer for You

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg