[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/genişletilmiş-gueç-kaynağı-picomax" }, "headline": "Tak-Çıkar Bağlantı Teknolojili Genişletilmiş Güç Kaynağı ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRZUzlvTW1Rdk1UQTBNamt6TmpJek16azROekF1YW5CbnxiM2RhNjc3NTdhMTI1M2RlZWQ2OTJkNDY1NGZkZTBjNjI2ODU3ODg3NmE0NjVjZjYxY2I4MzA4ZTQwY2I0NDQ2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:32:46 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:17 CET 2024" }

Haberler
EPSITRON® COMPACT Power Anahtarlamalı Mod Güç Kaynakları

picoMAX® Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi ve güvenli Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi ile artık ince, güçlü EPSITRON® COMPACT Güç Kaynağı ailesi yine puan kazandı. Bu sadece kablolama için gereken süreyi kısaltmakla kalmaz aynı zamanda cihazlar üzerinde olası bakım ve iletkenleri etiketlemek için gereken süreyi de kısaltır.

Your benefits:

  • Pluggable picoMAX® Connectors with Push-in CAGE CLAMP® Connection Technology
  • Convenient pre-wiring is possible
  • Fast maintenance/exchange
  • Flat design saves space in the control cabinet

Ürüne genel bakış

Tak-Çıkar Bağlantı Teknolojisi ile Pratik Ön-Kablolama

Bu ekonomik cihazlar, giriş ve çıkış taraflarına picoMAX® Tak-Çıkar Konektörler ile kolayca bağlanabilir. picoMAX®, erkek ve dişi konektörlerin alet gerektirmeden kolayca ayrılmasını sağlar, bu nedenle ön kablolama veya bakım için idealdir. Entegre, bakım gerektirmeyen Push-in CAGE CLAMP® Bağlantısı, tek damarlı ve yüksüklü, ince örgülü iletkenlerin basit bir şekilde ittirilerek bağlanmasını sağlar.

Minimum Yer Gereksinimi

Raya monteli tasarım, EPSITRON® COMPACT Güç Kaynağı ailesinin tamamında üniversal olarak uygulanmış olup cihazların küçük dağıtım kutularında ve sayaç panolarında kullanılmalarını sağlar. Ek olarak cihazlar, yassı sistem dağıtım kurularına ve kumanda panolarına ve hatta baş üstü konfigürasyonlarda yerleştirilebilir.

Birden Fazla Uygulama Alanı

Raya monteli gövdelerde ince, tek fazlı güç kaynakları 24 VDC nominal çıkış gerilimine sahiptir. Geniş giriş aralığı 100 ile 240 VAC arasındaki beslemelere olanak tanıyarak EPSITRON® COMPACT Güç Kaynaklarının çok sayıda uygulama kullanımıma izin verirken aynı zamanda çalışma güvenilirliğini artırır. Bu cihazlar 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) ve 4 A (787-1122) boyutlarında mevcuttur.

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

picoMAX®

picoMAX®: The Pluggable Connection System

One Cr-Ni steel spring, double the contact force applied: This principle makes picoMAX® up to 30% more compact than other connection systems.

picomax_2000x1500px.jpg

Çığır Açan Bağlantı Teknolojisi

Yüksek güvenlik ve düşük maliyetler için standart: 1951'den beridir WAGO, her türlü ihtiyaç için bakım gerektirmeyen bağlantı sistemleri sunmaktadır – yaylı bağlantı teknolojisi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Ürünler

Verimli Güç Kaynağı Modülleri

Sürekli sabit besleme gerilimi, dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesi için – WAGO'nun güç kaynağı modüllerini bu kadar başarılı yapan işte budur.

Stromversorung_2000x1125.jpg