MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

WAGO Güç Kaynakları

Verimli güç kaynağı sistemleri, ister basit uygulamalar için ister yüksek güç gereksinimleri olan otomasyonlar için olsun, çok çeşitli çözümler sunar.

Güç kaynakları, DC/DC dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, elektronik sigortalar, yedekleme modülleri ve tampon modüllerinden oluşan geniş ürün portföyü sayesinde, bir çözüm oluşturmak ve uygulamanıza mükemmel şekilde uyarlamak kolaydır. Dünya çapında geçerli geniş bir onay yelpazesi, özel gereksinimler olsa bile neredeyse tüm endüstrilerde bir güç kaynağı sisteminin kullanılmasına izin verir.

Güç Kaynağı Ürün Yelpazemiz

Pro 2 Güç Kaynakları

Kontrol panosunun kalbi olan Pro 2 Güç Kaynağı, geleceğin yolunu açıyor ve bugünün ve yarının Endüstri 4.0 zorlukları için özel yetenekler sunuyor.

Sizin İçin Faydaları:
  • 96,3'e kadar verimlilik
  • Çeşitli iletişim modülleri aracılığıyla çok çeşitli yapılandırma ve izleme seçenekleri
  • Top Boost teknolojisi ile %600'e varan geçici çıkış akımları sayesinde minyatür devre kesicilerin hızlı ve güvenilir şekilde açılması
  • Entegre Power Boost ile beş saniye boyunca %150 çıkış akımı sayesinde kapasitörlerin hızlı şarj edilmesi ve kontaktörlerin daha hızlı anahtarlanması
  • 40 ila +70 °C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı

Eco 2 Güç Kaynağı

WAGO'nun push-in teknolojisine ve entegre kollara sahip Eco 2 Güç Kaynakları, uygun maliyetli Eco güç kaynağı ailesinin yeni neslini temsil ediyor. Yeni cihazlar hızlı, güvenilir, aletsiz bağlantının yanı sıra mükemmel bir fiyat-performans oranına sahiptir.

Sizin İçin Faydaları:
  • Push-in teknolojisi ile basit, aletsiz, bakım gerektirmeyen kol bağlantısı
  • 90'dan 264 VAC'ye kadar geniş giriş gerilimi aralığı farklı besleme ağlarında çalışmaya olanak sağlar
  • İnce tasarım DIN rayında yer tasarrufu sağlar
  • Verimli ve uygun maliyetli
  • Uzun hizmet ömrü: MTBF > 1 milyon saat
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

WAGO Base Serisi Güç Kaynakları

Endüstride kendini kanıtlamış Push-in CAGE CLAMP® bağlantılı WAGO Güç Kaynağı Tabanı, çalışma sırasında temel işlevsellik sağlar ve maliyet etkinliği ile öne çıkar. Yeni cihazlar hızlı, güvenilir ve aletsiz bağlantıların yanı sıra iyi bir verimlilik sunar.

Sizin İçin Faydaları:
  • Dayanıklı metal gövde ile kompakt tasarım
  • Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisine sahip ön kablolama
  • 30°C ila +70°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Eco Güç Kaynağı

Birçok temel uygulama yalnızca 24 VDC gerektirir. Bu durumlarda, Eco Güç Kaynakları maliyet açısından ideal çözümdür.

Sizin İçin Faydaları:
  • Çıkış akımları 1,25 ila 40 A
  • 90'dan 264 VAC'ye kadar geniş giriş gerilimi aralığı farklı besleme ağlarında çalışmaya olanak sağlar
  • Özellikle temel uygulamalar için uygun maliyetli
  • Bakım gerektirmeyen CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi zaman kazandırır
  • Esnek DIN rayı montajı ve montaj klipsleri aracılığıyla esnek vidalı montaj, her durumda kuruluma olanak tanır
  • Düz, kompakt, sağlam metal gövde
Ürün listesini göster
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Kompakt Güç Kaynakları

DIN rayı montaj muhafazasındaki küçük ama güçlü güç kaynağı 5, 12, 18 ve 24 VDC çıkış gerilimleri ve 6,5 A'ya kadar nominal çıkış akımları ile mevcuttur.

Sizin İçin Faydaları:
  • Geniş giriş voltajı aralığı 85 ila 264 VAC, farklı besleme ağlarında tek fazlı çalışmayı destekler.
  • DIN rayına montaj ve isteğe bağlı vidalı montaj klipsleri ile esnek kurulum - her uygulama için mükemmel
  • Alternatif montaj konumları için münferit cihazlarda çıkarılabilir ön panel sayesinde iyileştirilmiş soğutma
  • DIN 43880 ölçüleri sayesinde dağıtım panolarına ve sayaç panolarına montaj için uygundur
  • EN 60335-1 uyarınca endüstri, binalar ve ev aletleri için ideal
Ürün listesini göster
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Klasik Güç Kaynakları

Klasik Güç Kaynağı, isteğe bağlı TopBoost entegrasyonuna sahip son derece sağlam bir güç kaynağıdır. Geniş giriş voltajı aralığı ve kapsamlı uluslararası onaylar listesi, WAGO'nun Klasik Güç Kaynaklarının çok çeşitli uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır.

Sizin İçin Faydaları:
  • TopBoost, devre kesiciler aracılığıyla uygun maliyetli ikincil taraf sigortası sağlar (≥ 120 W)
  • Nominal çıkış gerilimi: 12, 24, 30,5 ve 48 VDC mevcuttur
  • Kolay uzaktan izleme için DC OK sinyali/DC OK kontağı
  • Dünya çapında kullanım için geniş giriş aralığı ve UL ve DNV onayları
  • Bakım gerektirmeyen CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi zaman kazandırır
  • Kompakt tasarım kontrol kabinlerinde yer tasarrufu sağlar
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Pro Güç Kaynakları

Yüksek çıkış gereksinimleri olan uygulamalar, güç tepe noktalarını güvenilir bir şekilde idare edebilen profesyonel güç kaynakları gerektirir. Pro Güç Kaynakları bu tür kullanımlar için idealdir.

Sizin İçin Faydaları:
  • TopBoost fonksiyonu 50 ms'ye kadar nominal akımın birkaç katını sağlar
  • PowerBoost fonksiyonu dört saniye boyunca %200 çıkış gücü sağlar
  • Opsiyonel LineMonitor ile giriş ve çıkış değişkenlerinin uygun şekilde parametrelendirilmesi ve izlenmesi
  • Potansiyelsiz kontak/bekleme girişi
  • Opsiyonel RS-232 seri arayüzü üzerinden PC veya PLC ile iletişim
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg