Kullanıcı Dostu Konfigürasyon: JUMPFLEX® Serisi Sinyal Koşullandırıcılar

6 mm genişliğinde bir gövdeye sahip JUMPFLEX® 857 Serisi, sinyal koşullandırmada yeni standartlar belirler: Modüller çok sayıda teknik özellik sunmakta ve ortak bir profile sahip olup tüm JUMPFLEX® serisinde aynı esnek bastırmalı köprülerin kullanılmalarına olanak tanır. Yeni JUMPFLEX® Sinyal Koşullandırıcıları ile WAGO, mevcut JUMPFLEX® portföyünü genişletmeye devam etmekte olup müşterilerine tek bir kaynaktan en iyi çözümleri sunmaktadır.
Your benefits at a glance:
- Multiple, easy-to-use configuration options
- An expanded ambient operating temperature range between −40 and +70°C
- Safe 3-way isolation with 3 kV test voltage per EN 61010-1
- Housed in a 6 mm (0.24”) wide package
- Labelling using WMB + TOPJOB® S marking strips