Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Soketleri (788 Serisi)
WAGO'nun 788 Serisi Röle Soketleri, endüstri ve proses otomasyonunda anahtarlama uygulamaları için idealdir. Bu modüller ya iki kanallı olarak ya da 16 A'e kadar yüksek yükleri (örneğin lamba yükleri) anahtarlamak için kullanılabilir.
Avantajları:
- Arıza sonrasında hızlı ve kolay röle değiştirme
- Kompakt gövde: sadece 15 mm genişliğinde
- Hem kontrol hem de yük taraflarında birbirine bağlama
- Push-in CAGE CLAMP® ile aletsiz bağlantı
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZzBOaTh4TkRJeE5EWXhNakk0TnpVeE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpjMjlqYTJWc1gzTmxjbWxsTFRjNE9GOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDNkZTllMDA2Y2ZkYTZmNGI3ODdlNDRhNzJhMWQyMzY5MmJiN2IzYjg0ZWU5ZGVjOGU1ZjVjOWFlMWE1OTNhNTY)
Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Modülleri ve Optokuplör Modülleri (859 Serisi)
WAGO'nun 859 Serisi Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Modülleri ve Optokuplör Modülleri, her türlü endüstriyel arayüz uygulaması için idealdir. İnce tasarımları, değeri kumanda panosu alanından tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol ve yük tarafında basit birbirine bağlama, ortak giriş ve çıkış potansiyellerinin döngüye alınmasını kolaylaştırır.
Avantajları:
- DC ve AC uygulamaları için çok yönlü röle modülleri
- İnce 6 mm gövde, yer tasarrufu sağlar
- Bağlantı kutularında optimum kullanım için düşük profilli tasarım
- Bağlantıları kolaylaştıran ön taraflı köprüler
- Ünitenin üstünde LED durum göstergesi
- Kendini kanıtlamış CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzRNaTh4TkRJeE5EWXhOVEEwTURBek1DOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4ZmMyVnlhV1V0T0RVNVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZTliZTRjOGQzZGJlYWU2NjMwY2VhNTMzODliODg5MjdmMDQ3OWZmYmQ1NTdhMDAzNDQ2MDc3YTVkZTBmOTk1OQ)
Pluggable Relay Modules (2042 Series)
WAGO's 2042 Series Pluggable Relay Modules plug directly onto the carrier terminal blocks from the WAGO TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block System for easy and secure installation. This combination of rail-mount terminal blocks and relay modules saves the user an extra wiring level.
Incredibly robust, the 2042 Series Modules withstand high vibration and shock loads, and meet both DIN EN 61373 (vibration and shock) and DIN EN 50121-3-2 (EMC) railway standard requirements.
Advantages:
- Pluggable for WAGO Rail-Mount Terminal Blocks TOPJOB® S
- Input voltage ranges from 16.8 V to 253 V
- Designed for a temperature range of −40°C to +70°C
- Ideal for railway and industrial applications thanks to EN 50155 and EN 61010 (safety regulations for electronic devices)
![relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg](/medias/200-relais-ssr-serie-204200402-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFNQzh4TkRFM016VTVOalU0TVRreE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpMWE56Y2kxelpYSnBaUzB5TURReU1EQTBNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDZiZWJhNjY3ZGJjYWQ0OTU0NWE5Mjg1Mjg0MTZjNWZmZmJlNWFkMTZiZGZmNjAxMzRlM2Y0ODY1MmFiMDA2Yjg)
Minyatür Anahtarlama Röleli DIN Raya Monte Taşıyıcılar (287/288 Serisi)
WAGO'nun minyatür anahtarlama röleli komple kablolanmış DIN raya monte taşıyıcıları (287/288 Serisi), aktüatörlerin ve diğer kuplaj elemanlarının doğrudan, yerinde anahtarlanmasını sağlar. Hızlı ve kolay çevre sinyal bağlantılarına da olanak tanırlar.
Avantajları:
- Daha hızlı ve kolay çevre sinyalleri bağlantısı
- Hızlı ve basit değiştirilebilir tak-çıkar röleler
- 0,08 ile 2,5 mm2 arasındaki (28–14 AWG) iletkenler kolayca bağlanabilir
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
DIN Raya Monte Gövdede Röle Modülleri
(789 Serisi)
WAGO'nun 789 Serisi Röle Modülleri, yapı tesisatlarında temel aydınlatma kontrolünden endüstriyel kumanda panosu tesisatlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesine hizmet eder. Sadece 17,5 mm genişliğindeki kompakt DIN raya monte gövde, dağıtım panoları ve sayaç panoları için idealdir.
Avantajları:
- Maks. iki normalde kapalı kontak ve normalde açık kontak veya dört normalde açık kontak
- Manüel çalıştırmalı olarak mevcuttur
- Bastırmalı köprülerle her katta birbirine bağlama
- Net olarak tanımlanmış bağlantı noktaları
- Anahtarlama durumu LED göstergesi
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNOUzh4TkRJeE5EWXlNelUxT1RjeE1DOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4bExXbHRMWEpsYVdobGJtVnBibUpoZFdkbGFHRmxkWE5sWHpJd01EQjRNakF3TUhCNExtcHdad3wxMzk0NmQwNGQ0OTM3MGZkNmZiNzUxYWQ3NmY2NWM3MzkxOGRkM2EwMmZlZWI1MmRiZmYwYzViZGNkYzcyYzc5)
Minyatür Anahtarlama Röleli veya Solid-State Röleli Soketler
(857 Serisi)
WAGO'nun minyatür anahtarlama röleli veya solid-state röleli soketleri, kusursuz gövde ve elektronik kombinasyonudur.
Avantajları:
- DC ve AC uygulamaları için tak-çıkar MSR ve SSR
- Aynı profil tek sıralı, ittirmeli köprü kullanımına imkan verir
- Arıza durumunda hızlı, kolay röle değişimi
- Push-in CAGE CLAMP® ile aletsiz bağlantı
- Ex onayı (Zon 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyZzNNQzh4TkRJeE5EWXdNams0TVRRd05pOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVM1h6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8NGRiZGQ1NzBmYjY4OGQ3NjJlNDdlYTBlZDBmNGM2YTdmYzE2YjU0NjkzNzUwY2MyOWY0NGQzNWY4NDRjNjk4YQ)
Endüstriyel Röleli Soketler (858 Serisi)
WAGO'nun DIN-35 raya monteli 858 Serisi Röle Soketleri standart pin aralıklı geleneksel endüstriyel röleler için tasarlanmıştır. Bu soketler iki veya dört değişken kontakla donatılmış röleleri taşır. Bakım sırasında iletkenleri çıkarmadan rölenin hızlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır.
Avantajları:
- 0,5 mm2'den (20 AWG) itibaren tek damarlı ve yüksüklü iletkenleri bastırarak sonlandırma
- Push-In CAGE CLAMP® bağlantı teknolojili çift iletken girişi
- Arıza durumunda veya işletmeye alma sırasında manuel çalıştırma
- Görsel olarak güncel kalmak için röle durum göstergesi
- Kuru anahtarlamalı devreler için altın kontaklı röleler
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURNMEwyZzFNQzh4TkRJeE5EWXhOekF3TmpFeE1DOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVNFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZDFhMzU0Y2VhNTFjOTFiMTI5YmQxODNiNDIxZDg1ZGVlNjhiZjQ3NDVmZTVmM2Y1Njc3ZDI1ODE3NmZiN2NlMQ)