Haberler
Maksimum Hızda Maksimum Güvenlik: EPSITRON® Tek Kanallı Elektronik Devre Kesiciler

WAGO'nun yeni EPSITRON® Serisi tek kanallı ECB'leri, sistemlerinizi aşırı akım ve kısa devreye karşı hatasız korur. Sekonder taraf sigorta, EN 60204 koşullarının içinde kalan düşük aşırı akım durumunda bile atarak uygun maliyetli temel bir şebeke cihazı olarak kullanılmasını mümkün hale getirir. Açılışta kısa devre durumunda sadece 4 ms sonra atma gerçekleşir.

İlaveten bu yeni modüller sadece 6 mm genişliğinde olup halihazırda piyasada mevcut en ince ECB'lerdir. Daha da fazla yer tasarrufu sağlamak için, özellikle kumanda panolarında kullanıldıklarında, minyatür devre kesicilerden yaklaşık %66 daha küçüktürler.

Bu performans, yüksek yük altında bile sisteminin sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlar. WAGO'nun ECB'leri, ek işlem veya nominal akımın değiştirilmesini gerektirmeden 50.000 mikrofaraddan daha büyük yüksek kapasiteli yüklerin açılmalarını sağlayarak ani akımlardan dolayı hatalı atmayı düşürmeye yardımcı olur.

Ürüne genel bakış

Additionally, these new modules are just 6 mm (0.236 inch) wide, making them the slimmest ECBs currently available. They are approximately 66% smaller than miniature circuit breakers to save even more space, particularly when used in control cabinets.

This performance ensures that the system starts up smoothly, even under high load. WAGO's ECBs enable high-capacity loads greater than 50,000 microfarads to be switched on, without requiring further action or changing the nominal current, helping reduce false tripping due to inrush currents.

Geniş, Esnek Uygulama Aralığı

Bu ECB'ler, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir ve minyatür devre kesicilerin ve eriyen sigortaların atmadığı küçük kablo kesitleri veya uzun hatlı sekonder taraf sigortalama için idealdir. Dijital girişi sayesinde WAGO ECB'ler, yükleri uzaktan açıp kapamak için elektronik röleler olarak da kullanılabilir. ECB'ler, kontrol devresindeki kaçak akımı EN 60204'e uygun olarak tanımlanmış zaman zarfında güvenilir bir şekilde nötralize etmek için makine ve ekipman üreticileri tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. ECB'ler ekipmanı korumak için yüksek hassasiyet seviyelerinden dolayı genellikle güvenlik sigortalarına tercih edilmektedirler.

Ek olarak ECB'ler, uç koşullar altında bile −25°C ile +70°C arasındaki ortam çalışma sıcaklıklarında güvenilir ve esnek bir şekilde kullanılabilmektedir.
WAGO'nun yeni ECB'leri modülerdir ve minimum kablolama ile doğrudan girişi gerilimi bağlantısı sağlayarak JUMPFLEX® 857 ve 2857 Serisi ünitelere girişi gerilimi bağlamayı kolaylaştırmaktadır. Sinyal girişleri ve çıkışları ayrıca, köprüler kullanılarak toplam sinyalleri şeklinde birleştirilebilmektedir.

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

picoMAX®

picoMAX®: The Pluggable Connection System

One Cr-Ni steel spring, double the contact force applied: This principle makes picoMAX® up to 30% more compact than other connection systems.

picomax_2000x1500px.jpg

Çığır Açan Bağlantı Teknolojisi

Yüksek güvenlik ve düşük maliyetler için standart: 1951'den beridir WAGO, her türlü ihtiyaç için bakım gerektirmeyen bağlantı sistemleri sunmaktadır – yaylı bağlantı teknolojisi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg