Artık akım kesici (RCB) ile donatılmış bir alt dağıtım panosu için uygundur; Besleme tklemenslerinin kablolanması ve ayrıca 9 AC devresi ve 1 üç fazlı devrenin bağlanması için gerekli tüm bileşenleri içerir
Bir 10 x 3 mm N-bara üzerinden toprak arıza potansiyellerinin dağılımı; Çok katlı tesisat klemensi içindeki N-ayırma sürgülü bağlantılar aracılığıyla yalıtım direnci ölçümü için N-potansiyellerin ayrılması
İçerik:
10 x Çok katlı tesisat klemensi; NT / L / PE; 4 mm² (2003-7641)
1 x Çok katlı tesisat klemensi; L / L; 4 mm² (2003-7642)
1 x Sonlandırma ve ara plaka (2003-7692)
Dağıtım kutuları için 3 x 2 iletkenli besleme klemensi; gri; 16 mm² (2016-7601)
Dağıtım kutuları için 1 x 2 iletkenli besleme klemensi; mavi; 16 mm² (2016-7604)
1 x 2 iletkenli topraklama klemensi; yeşil sarı; 16 mm² (2016-7607)
1 x Sonlandırma ve ara plaka (2016-7692)
1 x 1 iletkenli N ayırma klemensi; mavi; 16 mm² (2016-7714)
1 x Sonlandırma ve ara plaka (2016-7792)
1 x Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik (249-117)
1 x Busbar taşıyıcı; durdurma fonksiyonu ile (2009-305)
1 x Bara; Kalay kaplı; 0,2 m (210-133)
1 x N-bara kapağı; şeffaf; 0,2 m (777-303)
1 x etiketleme şeritleri; beyaz; 0,5 m (2009-110)
1 x WMB etiketleme kartı; 1… 50 (793-5566)
1 x WMB etiketleme kartı; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)