Konular

Dijital Multipleks (DMX) ile Aydınlatma Sahneleri

DMX fonksiyonu, aydınlatma kontrolü uygulamaları ve daha fazla çok yönlülük sağlar.

WAGO'nun seri arayüz modülü bu protokolle uyumludur ve hem bir DMX master hem de slave olarak kullanılabilir. Bu esneklik, çok yönlü çözümlerin gerçekleştirilmesini destekler.

WAGO DMX Çözümü:

  • 75x-652 RS-485/232 Modülü bazlı uygulama çözümü

  • DMX telgraf verisini WAGO 750 I/O-SYSTEM için proses verisi olarak kullanın

  • 250 kBaud veri iletim hızı, bir start ve iki stop biti

  • DMX cihazlarını DMX kütüphanesi aracılığıyla WAGO 750 I/O-SYSTEM'e bağlayın

DMX, aydınlatma kontrolü için kullanılan bir protokoldür.

Dijital Multipleks (DMX) protokolü ilk olarak, akıllı aydınlatma ekipmanlarını ve özel efekt cihazlarını kontrol etmek için tiyatro ve etkinlik sektöründe kullanılmaya başlamıştır. DMX ayrıca RGB, renk ve ışık sıcaklığı kontrol dahil uygulamalar için ticari binalarda artan şekilde kullanılmaktadır.

Bu binalarda ışık, efektler ve mimari aydınlatma, cephe aydınlatması gibi tasarım unsuru olarak ve özel mimari özellikleri vurgulamak için sıkça kullanılmaktadır. Protokol, verimli olduğundan ve büyüleyici bir renk dizisi sağladığından özel aydınlatma efektleri olarak kullanılan modern LED teknolojisine odaklanmaktadır.

DMX Sistem Özellikleri

DMX, RS-485 seri arayüz standardını temel alır. Kablo bağlantıları için tipik olarak üç kutuplu XLR fişler kullanılır.

DMX Master

  • WAGO-I/O-SYSTEM'den gelen DMX telgraflarını DMX cihazlarına yazma (örneğin açma/kapama, kısma, LED ışık rengi kontrolü)
  • 1 ila 512 kanal için DMX vericisi

DMX Slave

  • WAGO-I/O-SYSTEM'de ileri seviye işleme için DMX telgraflarını okuma (DMX ışık kontrol konsolundan salon aydınlatmasını açma/kapama)
  • 21 DMX kanalı (proses imajı boyutu = 24)
  • Tüm DMX adres aralığından, ayarlanabilir bir başlangıç kanalı aracılığıyla herhangi bir adres aralığının seçilmesi (WAGO-I/O-CHECK sürüm 3.10.8'den itibaren).
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX Sistem Grafikleri

WAGO'dan DMX Ürünleri

RS-232/485 (750-652 / 753-652) Seri Arayüzü

Bu seri arayüz modülü RS-485/422 veya RS-232 arayüzlü cihazları WAGO-I/O-SYSTEM 750'ye bağlar. Seri arayüz ile WAGO-I/O-SYSTEM 750 tarafından desteklenen fieldbus sistemleri arasında ağ geçitleri de sağlar.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Okumanız Önerilir

DMX ile İlgili

Ürünler

Motor Kontrolü için Standart: SMI

Standart Motor Arayüzü (Standard Motor Interface - SMI) makaralı panjur ve panjur/güneşlik sürücüleri için standart elektrik arayüzüdür.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Ürünler

Aydınlatma Kontrolünde Standart – DALI

Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (Digital Addressable Lighting Interface - DALI) yapılarda aydınlatma uygulamaları için bir iletişim protokolüdür.

logo_dali_2000x1500.jpg