Güç Elektroniği için PCB Klemensleri
WAGO'nun ürün gamı nominal kesitleri 4 mm2, 6 mm2 ve 16 mm2 ve anma akımı 76 A'e kadar olan güç elektroniği uygulamaları için iki PCB klemens ailesinden oluşur. Bu kompakt ve yüksek performanslı PCB klemenslerinin kullanımı kolaydır ve maksimum kablolama esnekliği sunar. Kol aktivasyonlu ve aktivasyonsuz olmak üzere iki modeli mevcuttur.
Avantajları:
- Kapsamlı ürün gamı
- Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi ile kolay iletken bağlantısı
- Daha geniş iletken aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi
- Geniş kesit ve yüksek akım aralığı için kompakt klemensleri kullanarak para ve yerden tasarruf edin
- İletkenleri PCB'ye hem yatay hem de dikey olarak bağlayabilirsiniz
- İletken girişine hem paralel hem de dik test etme
- Farklı sektörlerde ve uygulamalarda geniş uygulama aralığı
![steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg](/medias/200-steckverbinder-keyvisual-leistungselektronik-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZ3pZeTh4TkRFd09UazJOakV3TmpZMU5DOHlNREJmYzNSbFkydDJaWEppYVc1a1pYSmZhMlY1ZG1semRXRnNYMnhsYVhOMGRXNW5jMlZzWld0MGNtOXVhV3RmTWpBd01IZ3lNREF3WHpJdWFuQm58Mjg4MzJkOTg3ZWQ5NDg2YWUwMDM1MDlmOTNiOTAyZWNjMzMzOWNhZmI3ZDJmYzExMzk0ZTc3YTcyZjU4ZDBmNQ)
PCB Klemensleri
Cihaz ortamınıza PCB'leri bağlamak için WAGO 0,08 ile 16 mm2 (28–6 AWG) arasındaki iletkenler için kapsamlı PCB klemens ve konektör ürün yelpazesi sunmaktadır. 2,5 ile 20 mm (0,098–0,787 inç) arasındaki metrik veya inç pin aralığı ile WAGO, uygulamanız için doğru çözüme sahiptir.
Avantajları:
- Push-in CAGE CLAMP® ile basit, güvenli tek damarlı iletken bağlantısı
- Her ihtiyaca yönelik farklı iletken giriş yönleri ve aktivasyon tipleri ile geniş PCB klemens seçeneği
- Net bağlantı ataması için özel renk kombinasyonları
- Farklı lehimleme süreçleri için ürün imalat sürecinize basit entegrasyon
- Panel geçiş bağlantısı için modeller mevcuttur
![](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1NaTh4TkRNd01UUTNPVFkyTlRZNU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzU3NzEwZmRiNWFhYmY1ZjQ0ZjlmNWI2ZWEzNzFhZDY3YTY1NjlhZTAzZWRmMTRkNmI1YjIyYzUxNmI1OGU2Nw)
Tak-Çıkar PCB Konektörleri
WAGO'nun geniş tak-çıkar konektör ürün gamı ile uygulamanız için her zaman doğru çözümü bulun. WAGO'nun tak-çıkar PCB konektörleri 0,08 ile 10 mm2 (28–8 AWG) arasındaki iletkenler için mevcut olup tutarlı, uçtan uca sistem kablolaması için tüm gereklilikleri karşılar.
Avantajları:
- Farklı gerekliliklere ve uygulama alanlarına kusursuz uyan tak-çıkar PCB bağlantı sistemleri
- Bu sistemlerdeki geniş konektör yelpazesi aklınıza gelebilecek her türlü uygulamaya uyar
- Hızlı, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen yaylı bağlantı teknolojisi
- 41 A'e kadar akım taşıma kapasitesine sahip 2,5 ile 7,62 mm arasında pin aralığı
- Ayrı lehim pinleri ve sıra lehim pinleri için tak-çıkar PCB konektörleri mevcuttur
- Panel geçiş konektör modelleri mevcuttur
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
picoMAX®: Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi
Tek Cr-Ni yay demek uygulanan çift kontak gücü demektir: Bu ilke picoMAX®'ı diğer bağlantı sistemlerine kıyasla %30'a kadar daha kompakt yapar.
Avantajları:
- Kompakt tasarım: Alanı %30'a varan oranda azaltır
- Köklü bir şekilde basitleştirilmiş kontak sistemi
- Özel tasarım, yenilikçi yaylı bağlantı teknolojisi ve yeni yalıtım materyali mutlak kontak güvenirliliği sağlar – yüksek ortam sıcaklıklarında bile
- Entegre kilitleme ve erkek konektöre neredeyse tamamen gizlenmiş dişi konektör sayesinde kablo-kart bağlantıları için 20 g'ye kadar oldukça yüksek titreşim mukavemeti
- Konektör girişine paralel test yuvası ile etkili test etme
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3haaTh4TkRBNE1qVTFOVGMzTWprMU9DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xmNTNmNTNjZDQzYmRhNjQxZGUxYzY4NGM3YzRlZjhiZjhmNDhmNzQ4ZGEyMzk4MDc4MDUwNzA4YmFmMzkyMTJh)